Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SICHARGE UC?

SICHARGE UC 150 kW DC snabbladdare ger kraftfull och pålitlig laddning av elfordon för tunga fordonsflottor. Vi konstruerade dessa modulära laddare för bussar, lastbilar och anläggningsmaskiner så att din flotta förblir i drift.

Kraftiga elfordonsflottor kräver snabba, säkra och driftskompatibla laddningslösningar för att bibehålla drifttid och effektivitet. SICHARGE UC erbjuder 150 kW DC snabbladdning så att dina fordon är redo när det behövs. Vi kan hjälpa dig att övergå till en elektrisk flotta med tillförsikt.

Dra nytta av 150 kW DC snabbladdning för snabba vändningar och minskad stilleståndstid. Våra laddare erbjuder driftskompatibilitet med CCS typ 1 och förenklar integrationen mellan olika fordonstyper. Vi tillhandahåller även 24/7 underhåll och molnbaserade tjänster för att leverera hög drifttid och maximera din investering.

Viktiga fördelar

Överför din elflotta

Testa dina elfordon via våra driftskompatibilitetstestningstjänster med SICHARGE UC 150 kW kraftiga DC-laddare. Bekräfta kompatibilitet och driftsättningsberedskap för att hålla driften stabil för övergången till din elektriska flotta.

Maximera laddarens drifttid och investeringsvärde

Se till att dina laddare fungerar ordentligt med våra EV Made Easy-supportpaket. Förläng deras livscykel och maximera din investering genom underhåll och support dygnet runt för kontinuerlig och pålitlig drift för din flotta.

Effektivisera hanteringen av fordonsparken

Optimera din laddningsinfrastruktur för elbilar med våra molntjänster för drifttid och tillförlitlighet under hela maskinvarans livscykel. Hantera din elflotta effektivt med hjälp av våra planerings- och driftsverktyg.

Utvalda funktioner

Kom igång