Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SICHARGE FLEX

Flexibel

Utforska modulära laddningslösningar för elbilar som enkelt anpassar sig till vilken layout som helst. Med olika dispensertyper och elskåp säkerställer de fullt dynamisk effektfördelning över alla uttag.

Pålitlig

Njut av oöverträffad tillförlitlighet med smart programvara som ger prediktiv hantering och fjärrövervakning för hög tillgänglighet. Fabriksförmonterad för felfria installationer.

Ekonomisk

Upptäck ekonomisk effektivitet, utformad för optimerat elnätsutnyttjande. Skala din investering från liten början till betydande tillväxt, allt samtidigt som anläggningsarbeten och utrymmeskraven minimeras.

Distribuerad EV-laddning

SICHARGE FLEX - eMobility

Hur fungerar det?

SICHARGE FLEX separerar ström från kontakt, vilket ger dig kontroll över var och hur laddningen levereras. Ett centralt elskåp levererar dynamiskt upp till sex dispensrar — placerade upp till 300 meter bort — för maximal layoutflexibilitet. Systemet stöder både CCS och MCS och fördelar kraften helt dynamiskt baserat på fordonsbehovet i realtid, vilket möjliggör korta uppehållstider och effektiv nätanvändning.

Ladda ner SICHARGE FLEX broschyr

Elskåp

SICHARGE FLEX

Dynamisk, kompakt och kraftfull

Förmonterade elskåp med hög densitet som levererar helt dynamisk, skalbar laddning för upp till sex uttag, med minimalt utrymme och maximal flexibilitet.Viktiga funktioner:

  • Hög effekttäthet: Maximera kapaciteten med 656 kW/m².
  • Flexibla effektnivåer: Alternativ från 480 till 1680 kW.
  • Utökad räckvidd: Upp till 300 meter dispenseravstånd.
  • Effektiv strömdelning: Dynamiska steg på 80/120 kW.
  • Enkel installation: Förmonterad design minimerar installationstiden.
  • Platsbesparande: Innovativ kylning för minskad installationsyta.

Dispenserkolonner

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

Anpassningsbar, snygg och användarvänlig

Kompakta, intuitiva dispensrar med flera pluggalternativ, smarta funktioner och ett fotavtryck som passar alla platser.Viktiga funktioner:

  • Användarvänligt gränssnitt: Skärmhjälpsknappar för enkel användning.
  • Dispenseralternativ: Enkelt eller dubbelt uttag, CCS, CCS vätskekylt och MCS.
  • Konfigurerbar: Betalningslösningar, antal uttag, kabellängder och annonsskärm.
  • Litet fotavtryck: Minimalt utrymmeskrav på 0,10 m² (CCS 375 A).
  • Barriärfri: Överensstämmer med DIN 18040-3.
  • Kabelhantering: För användarens bekvämlighet.

Dispenserskåp

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

Kraftfull och utrymmeseffektiv

Små, överhuvudklara dispenserskåp som levererar 375 A CCS-laddning med smarta funktioner och minimalt fotavtryck.

Viktiga funktioner:

  • Utrymmesbesparande: Idealisk för montering över- eller väggmontering.
  • Användarvänligt gränssnitt: LED för användarvägledning och indikation av utloppsstatus
  • Mätning: Inkluderar valfri MID-certifierad likströmsmätare.
  • Litet fotavtryck: Upptar bara 0,16 m² med CCS 375 A.
  • Kraftfull: 375 A kontinuerlig via CCS-uttag.
SICHARGE FLEX - Laddningsinfrastruktur

Laddningsinfrastruktur bortom hårdvara

SICHARGE FLEX presenteras nu och tänjer på gränserna för teknik och prestanda.

Du kanske också är intresserad av

Elbussladdning vid en depå med solpaneler synliga på omgivande byggnader

DepotFinity - Digitala lösningar för depåer

Smart och intelligent laddning för din vagnpark

Kvinna står vid en elektrisk laddare och laddar sitt fordon.

eMobilitet

Utforska Siemens eMobility: Laddningsinfrastruktur, mjukvarulösningar och tjänster för effektiv laddning av elbilar som formar framtidens transporter.

Tjänster för e-mobilitet

eMobility Service - Engagerad för dina mål

Finansiering av smart infrastruktur

Infrastrukturfinansiering

Vi finansierar dina infrastrukturprojekt med skräddarsydda lösningar för smarta byggnader, energisystem och datacenter - hjälper dig att växa hållbart samtidigt som du skyddar din balansräkning.