Leverera plug-and-play-laddning
Anslut bara till ett vanligt nätuttag och laddningen börjar. Inga fördröjningar vid installation eller installation.
Upplev verklig laddningsfrihet med Mobile — en kompakt plug-and-play-likströmsladdare som levererar snabb och pålitlig ström för bilar, bussar och lastbilar. Den är utformad för mobilitet och ger högpresterande laddning där du behöver det: i depåer, verkstäder, testplatser eller på språng.
Aktivera snabb likströmsladdning på begäran för att hålla fordon i drift över bilar, bussar och lastbilar.
Distribuera bärbar hårdvara med plug and play-drift så att team kan börja ladda snabbt utan komplicerad installation.
Flytta laddare till depåer, verkstäder eller evenemangsplatser och anpassa efter flottans behov.
Anslut bara till ett vanligt nätuttag och laddningen börjar. Inga fördröjningar vid installation eller installation.
Välj mellan 10 kW, 20 kW eller 40 kW (CE) beroende på fordons- och effekttillgänglighet för att optimera laddning och energianvändning.
Mobile är byggt med slitstarkt hus och hjul för inomhus- eller utomhusbruk och tål krävande förhållanden.