Upplev en modulär DC-laddningsplattform utformad för verkliga flottbehov. Flex levererar ett skalbart system som sträcker sig från 60 till 360 kW (med potentiell expansion bortom) och stöder CCS2- eller strömavtagarkontakter. Dess dynamiska strömdirigering möjliggör samtidig laddning av flera fordon. Perfekt för depåer, lastbilsgårdar eller transportflottor som söker flexibilitet, effektivitet och framtidsklar infrastruktur.
Leverera flexibel kraftallokering
Systemet dirigerar strömmen i steg (t.ex. 60 kW) och fördelar den över upp till tre laddningsdispensrar samtidigt - från en snabbladdning till flera parallella laddningar.