Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför laddningstjänster för elbilar?

Drifttid och tillförlitlighet är viktiga faktorer för laddningsinfrastrukturen för elfordon — oavsett om det är på en parkeringsplats eller för en kommersiell flotta. Att se till att din laddningsinfrastruktur för elbilar fungerar som den är utformad är avgörande för din affärsverksamhet.

Låt Siemens göra det enkelt för dig med underhåll och support dygnet runt för laddare för elbilar: Vi har olika EV Made Easy-supportpaket för AC- och DC-laddare som hjälper dem att fungera korrekt samtidigt som de förlänger livscykeln och optimerar din investering. Alla paket inkluderar proaktiv fjärrövervakning, schemalagt underhåll och en dataplan.

Behöver du hjälp nu? Besök www.usa.siemens.com/createcase och välj ”Mobilitet/fordonsladdningsprodukter” från rullgardinsmenyn ”Skapa ett fodral”.

Viktiga fördelar

Minimera stilleståndstiden

Proaktiv support och snabba svarstider gör att dina laddare fungerar smidigt tack vare Siemens stora nätverk av EV-tekniker.

Förläng livscykeln för din elbilsladdare

Fjärrövervakning och schemalagt underhåll hjälper till att upprätthålla din laddningsinfrastruktur för maximal livslängd.

Spara på reservdelar

Välj Basic, Advanced eller Premium och få 5%, 10% respektive 20% rabatt på Siemens eMobility-reservdelar som beställts.

UTVALDA FUNKTIONER