Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En person står framför ett stort fönster med utsikt över en stadssilhuett på natten.

Är du redo för en elektrisk skolbussflotta?

Skapa en säkrare, hälsosammare och mer energieffektiv inlärningsmiljö med elektriska skolbussflottor. Oavsett om du har en stor flotta eller bara några få fordon kan vi hjälpa dig på din resa.

Varför elektrifiera din skolbussflotta?

Elektriska skolbussflottor gynnar K-12-skolor genom att skapa en hälsosammare miljö. Du kommer också att visa att ditt skoldistrikt är ledande när det gäller att anta hållbar teknik och följer regeringens mandat.

Siemens erbjuder anpassningsbara laddare för elbilar och lösningar för att förbättra nätanslutningarna, integrera förnybara energikällor och mikronät, skala upp elektrifieringen av din flotta och mer.

A diagram of a vehicle's charging or power system with components labeled.

Utforska våra elbusslösningar

Lågeffektladdare för elbilar

  • AC EV-laddare: 9,6 kW-19,2 kW
  • DC snabba EV-laddare: 30 kW-60 kW
  • Energitjärna
  • Köp America/Köp American Compliant
  • Väggmonterade, piedestal eller rörliga variationer
A construction site with a large building under construction and a crane in the background.
Siemens Electric Vehicle Awareness Newsletter Header

Högeffektladdare för elbilar

  • 180 kW+ snabba EV-laddare
  • Hållbara, NEMA 3R-klassade kapslingar
  • Väggmonterad, piedestal och flyttbara variationer
  • Köp America/Köp American Compliant
  • Alternativ för en eller flera portar
  • Fjärrhantering av laddare för elbilar
  • Schemalagd laddning under lågeffekthastigheter
  • Hantering av elbilsflotta
  • Schemalagd rapportering
A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign on it.
A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

Support- och underhållspaket dygnet runt

  • Fjärrsupport dygnet runt
  • Proaktiv fjärrövervakning
  • Förlängd garanti
  • Korrigerande underhåll med garanterade svarstider

Börja din resa