Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Depot Electrification Plan?

Stärk din flotta med en Depot Electrification Plan, en del av Depot360-portföljen. Planen utnyttjar Digital Twin-tekniken för att kartlägga dina krav, identifiera potentiella problem och rekommendera de mest effektiva lösningarna.

Är du redo att elektrifiera din flottdepå, maximera avkastningen och minska risken? Vi erbjuder två plantyper - eller kombinera dem för extra värde.

Paket 1 innehåller:

  • Genomförbarhet och infrastrukturstorlek
  • Genomförbarhetsbedömning av flottans elektrifiering
  • Analys av optimal laddningstyp och kvantitet
  • Bedömning av batterihälsa och motståndskraft
  • Energiförbrukningsprognos
  • Beräkning av optimerad toppeffekt

Paket 2 innehåller:

  • Optimering och kostnadsbesparande analys
  • Optimering av laddningsscheman
  • Minimering av energikostnader och efterfrågeavgifter
  • Scenarioplanering för PV och batterilagring
  • Finansiell analys av kostnadsminskning och ROI

Viktiga fördelar

Ta det första steget mot elektrifiering

Om du är i början av din resa och är osäker på var du ska börja, är Paket 1 ett bra första steg för att bestämma genomförbarhet och infrastrukturstorlek för ditt projekt.

Integrera nya förnybara energikällor

Om du redan använder laddningsinfrastruktur för elbilar och vill minska energikostnaderna eller integrera förnybara energikällor är Paket 2 det rätta valet för att optimera ditt system.

Förbättra effektiviteten och energianvändningen

Se till att du har rätt laddningsinfrastruktur för elbilar på plats och att du använder den effektivt, plus förbättra din flottas batterihälsa över tid med effektivare laddning.

Utvalda funktioner

Kom igång