Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför använda vårt högeffekttestlaboratorium?

Vårt högeffektiva testlaboratorium i Schaltwerk, Berlin, utför rigorösa tester på strömbrytare och mellanspänningskomponenter. Vi bedömer deras kortslutningsförmåga, kapacitiv omkoppling, toppbeständig ström och andra viktiga parametrar. Med en kortslutningsström på högst 40 kA vid 19 kV inkluderar vår anpassningsbara effektuppställning transformatorer och reaktorer för att uppfylla dina krav.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Viktiga fördelar

Använd en anpassningsbar inställning

Vår portfölj omfattar kortslutningstester, kopplingskapacitetstester, korttids- och topptåliga strömtester, belastningsströmbrytningstester, elektriska uthållighetstester och kapacitetstester för jordningsbrytare.

Få tillgång till högpresterande utrustning

Gör dina tester med tillförsikt. Den maximala generatorutgången är 1300 MVA och den maximala kortslutningsströmmen (enkel- och trefas [topp/rms]) är 105/40 kA.

Lita på ett ackrediterat labb

Vårt högeffektiva testlaboratorium i Schaltwerk, Berlin, är ackrediterat och uppfyller kraven enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2018 för bedömning av överensstämmelse: ackrediteringsomfång PERLA och PSW.

Utvalda funktioner

Kom igång