Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Smart cheese aging using "storage" by digifai drivs av Eberle Automatische Systeme

Eberle Automatische Systeme grundades 1997 av Martin Eberle och har expanderat sedan dess. Eberle sysselsätter cirka 45 beprövade specialister inom elektroteknik, mekatronik och informationsteknik. Företagets huvudkontor i Dornbirn rymmer det tekniska kontoret, ett laboratorium för bildbehandling och robotteknik samt ett träningscenter. Maskiner och system monteras och tas i drift i verkstaden.
Företaget är indelat i områdena automationsteknik, bildbehandling, IT och programvara. Varje område genomför sina egna utvecklingsprojekt. Avdelningarna arbetar sedan tillsammans för att skapa nyckelfärdiga lösningar från en enda källa.

Varför Effektiv ostlagring med full spårbarhet?

Storage är en smart lagerhanteringsprogramvara gjord för ostproducenter och källaroperatörer. Det hjälper dem att hålla full kontroll över sin oståldringsprocess. Många ostkällare använder fortfarande papper, kalkylblad eller föråldrade system, vilket kan leda till fel, förlorade produkter eller kvalitetsproblem. Lagring löser detta genom att erbjuda ett digitalt, lättanvänt verktyg som spårar varje osthjul i realtid - inklusive dess plats, ålder och kvalitetsstatus. Systemet stöder också rengörings- och svarvcykler, lagerrapporter och full spårbarhet. Det fungerar på surfplattor eller stationära datorer och ansluter till annan programvara och maskiner. Med Storage sparar användare tid, minskar avfallet, förbättrar produktkvaliteten och håller sig redo för revision hela tiden. Värdet är tydligt: mindre manuellt arbete, färre misstag och bättre kontroll — vilket innebär bättre ost och nöjdare kunder

Osthjul på hyllor i åldringsrum

Fördelar

  • Med lagring som marknadsledande inom ostkällarlogistik registreras hela ostmognadsprocessen digitalt och ostpartierna visas tydligt för dig. Tack vare intelligent programvara garanterar lagring sömlös dokumentation av alla processsteg.
  • Den modulära designen gör att du snabbt kan lägga till lagring i ditt system. Många gränssnitt möjliggör enkel anslutning både vertikalt och horisontellt. Så systemet hanterar lagring och hanterar också full vård i mognadskällaren.

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser