Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Real-time OEE monitoring on Siemens Industrial Edge drivs av DPS Group

DPS Group är Siemens Platinum Solution Partner dedikerad till att positivt forma framtiden för alla vi arbetar med. Vårt syfte driver en komplett strategi för industriell digitalisering och ingenjörskonst och levererar säkra, uppkopplade, säkra och effektiva verksamheter under hela livscykeln. Vi är specialiserade på end-to-end-lösningar från instrument till moln — integrerar smarta tillgångar, automatisering, OT/IT-anslutning och datadriven insikt för att ge kunderna tydlig insyn och kontroll över sin verksamhet. Utöver detta stöder vi kunder på deras digitala omvandlingsresa genom att tillämpa Industrial Edge, molnteknik och modern ingenjörspraxis för att förbättra prestanda, motståndskraft och hållbarhet.

Varför spelar OEE-övervakning i realtid någon roll?

Driftstopp, hastighetsförlust och kvalitetsproblem är de tre variablerna som avgör din OEE. Denna lösning övervakar alla tre i realtid från befintliga tillgångar och produktionslinjer. Den identifierar grundorsaker och ger vägledda åtgärder för förbättring direkt till de team som kan agera på dem. Ett tre månaders Proof of Value inkluderar fullständig installation, konfiguration och expertsupport för att validera resultat före skalning.

Fördelar

  • Kontinuerlig OEE-översikt över hela din produktion: Se exakt var tillgänglighet, prestanda och kvalitetsförluster uppstår över maskiner, linjer och produktionstillgångar. OEE-data finns kontinuerligt tillgängliga, vilket ger operatörer och chefer den information de behöver för att agera utan att vänta på rapporter.
  • Från data till förbättring: Lösningen identifierar grundorsakerna bakom varje förlust och förvandlar dem till en repeterbar förbättringsrutin. Varje insikt fångas upp som kunskap som ditt team kan tillämpa om och om igen och bygga en strukturerad strategi för kontinuerlig OEE-förbättring i hela din verksamhet.
  • En enkel ingång till digital tillverkning: Enkel att skala, validerad på tre månader och skalbar över hela anläggningen. Börja med en maskin, expandera till ytterligare linjer och fabriker. Tillverkare ser indikativa OEE-förbättringar i intervallet 5 till 70 procent.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...
OEE Optimering för dryckesförpackningslinje

OEE Optimering för dryckesförpackningslinje

I en dryckesförpackningsverksamhet eroderade oplanerade stopp och hastighetsförluster produktionsmålen utan någon tydlig bild av var eller varför. Med Industrial Edge OEE-övervakning på plats har produktionsteam nu realtidsdata från varje maskin på linjen och kan agera på förluster när de inträffar.

Vanliga frågor