Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

DMG MORI Run MyVirtual Machine drivs av DMG MORI

DMG MORI är en ledande global tillverkare av verktygsmaskiner och driver holistisk processintegration baserad på teknikintegration, automatisering och digitalisering för ökad hållbarhet. I ”Global One Company” arbetar mer än 12 000 anställda tillsammans för att vara en helhetsleverantör för våra kunder. DMG MORI finns representerat i 43 länder världen över - med 16 produktionsanläggningar och 113 försäljnings- och serviceställen.

Varför DMG MORI Run MyVirtual Machine?

DMG MORI Run myVirtual Machine Operate gör det möjligt att skapa/simulera NC-program som på den faktiska maskinen. Inkluderar DMG Mori-specifika anpassningar för noggrann simulering. Ger en idealisk PC-baserad träningsmiljö för att lära sig maskinfunktioner och drift. Kan utökas med kontrollpanel och 3D-arbetsstationssimulering.

RunMyVirtualMachine

Fördelar

  • Programmeringsfunktioner från ShopMill som på den riktiga SINUMERIK ONE CNC
  • Enkel och variabel drift av ShopMill i SINUMERIK Operate
  • Ritningsmått överförs 1:1 till NC-programmet

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser

Förutsättningar