Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Tjänster

Lösningslänk

Skapa personliga färdplaner för lösningar för din digitaliseringsresa. Få förtroende och förutsägbar avkastning på investeringen (ROI) med vår molnlösning.

Close up of hands at a laptop with the Solutionlink application on the screen.

Lås upp dina digitala omvandlingsmöjligheter

Ta fram skräddarsydda färdplaner för digitaliseringslösningar baserade på intressenter- och branschpåverkade affärsvärdesdefinitioner. Samarbeta med intressenter för att automatiskt generera ett värde och en lösningsplan.

Minska risken, bygg förtroende och harmonisera snabbt alla IT-lösningslandskap med Solutionlink, en lösning som en tjänst (SaaS) molnapplikation för alla affärs- eller branschlösningsleverantörer.

Bli ett digitalt företag

Lär dig hur du använder Solutionlink-funktioner och hjälper ditt företag säkert och snabbt att förbereda en färdplan för digitalisering med branschens bästa praxislösningar och avkastning, oavsett dina projektroller och digitaliseringsstatus.

Upptäck funktionerna i Solutionlink

Solutionlink körs på den bästa innovativa SaaS-arkitekturen (cloud software-as-a-service) som är mycket skalbar, flexibel och prisvärd. Det kan avsevärt sänka dina kostnader för IT-support och underhåll.

Säker åtkomst och data

Få åtkomst till användarautentisering via SAML-baserade identitetsleverantörer, med möjlighet att federera med din interna aktiva katalog. Dina data skyddas säkert i molnet, tillgänglig globalt när som helst var som helst.

Intuitivt användargränssnitt

Minska kostnaderna för utbildning och driftsättningstid med vårt mycket intuitiva användargränssnitt. Våra skärm- och rapportdesigner är professionella och enkla att använda och hjälper intressenterna att engagera sig i ditt digitaliseringsprojekt, vilket gör det möjligt för slutanvändare att snabbt ta till sig.

SaaS-arkitektur i molnet

Sänk kostnaderna för IT-support och underhåll med vår innovativa SaaS-arkitektur i molnet. Solutionlink är enkel att distribuera samt mycket skalbar, flexibel och prisvärd.

Utforska Solutionlink-paket

Kontakta säljare för att utforska hur du använder Solutionlink för din digitala transformation.