Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Digital Mobility Monitoring for patient Safety with QUMEA drivs av QUMEA

Systemet: QUMEA kombinerar 3D-radar med branschledande artificiell intelligens (AI) för att tillhandahålla den mest omfattande mobilitetsövervakningen för sjukhus och vårdinrättningar.<br/>Teknik: Det enda systemet utan kamera - etiskt, dataskyddskompatibelt och proportionellt.<br/>Den radarbaserade, AI-stödda rörelseintelligensen upptäcker mänskliga rörelser exakt och utan kontakt och känner igen potentiellt farliga situationer baserat på anonyma rörelsedata. Utan någon oetisk bildbehandling, för att skydda alla som är involverade i vårdprocessen.

Varför Digital mobilitetsövervakning för patientsäkerhet?

Sjukhusförvärvade tillstånd (HAC) drabbar en av tio patienter och utgör inte bara en patientsäkerhetsrisk utan också en ekonomisk risk. Sjukhusledning, omvårdnadschefer, säkerhets- eller kvalitetsansvariga möter brist på realtidsinsikter om patientaktivitet, särskilt på fallrisk- eller demensavdelningar. QUMEA möjliggör realtidsövervakning av patientrörelser utan kameror, vilket hjälper personalen att ingripa proaktivt, minska fall och förbättra arbetsflödet.

Fördelar

  • Förbättrad patientsäkerhet och ”sinnesfrid” för sjuksköterskor, eftersom de får besked när en patient är i riskzonen.
  • Färre fallrelaterade incidenter, bevisat i flera utvärderingsstudier.
  • Lägre operativ börda och datastödda vårdbeslut, vilket gör vården mätbar.

Utvalda funktioner

Case Study

QUMEA hjälper till att minska fall hos deliriumpatienter

QUMEA-systemet, som känner igen tendenser att gå upp ur sängen och falla hos patienter med delirium, kunde uppnå en minskning av fallen med 43% jämfört med konventionella metoder.

Verkliga applikationer

Select...

Digital mobilitetsövervakning för patientsäkerhet

QUMEA står för förbättrad patientsäkerhet, färre fallrelaterade incidenter, lägre driftsbörda och datastödda vårdbeslut. QUMEA levereras som en ”Monitoring-as-a-Service” -lösning, inklusive hårdvara, molnprogramvara och support, och har en meritlista på mer än 130 sjukhus.