Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
KONSULTTJÄNSTER

Planering av logistikstrategi

Förvandla din försörjningskedja till en smidig verksamhet med en övertäckande företagsstrategigrund. Få designalternativ för exceptionell servicekvalitet och kostnadseffektivitet.

Navigera i strategi och planering av dynamiska leveranskedjor

Bekämpa växande logistikkostnader — som kan uppgå till 10% till 20% av dina kostnader — med en smartare leveranskedja. Varje logistiknätverk är unikt, format av historia och förvärv. Därför skapar vi hållbara logistiknätverk anpassade till din verksamhet. Bygg de mest effektiva strukturerna för att optimera dina resultat och framgång.

Behåll anpassningsförmågan till VUCA-världen (volatilitet, osäkerhet, komplexitet, tvetydighet). Strategisk nätverksplanering är avgörande för att navigera i förändring och skapa tillväxtvägar.

Var säker på att ditt logistiknätverk balanserar konkurrerande krav, baserat på vår erfarenhet och expertis:

  • Ge exceptionell kundservice
  • Vårda leverantörsrelationer
  • Möjliggör flexibilitet vid störningar
  • Kontrollera kostnadseffektiviteten
  • Leverera miljöansvar
a man and woman writing on a glass board

Excelera med våra tjänster

Upphandling

Balansera säkerhet med kostnad genom att omvandla med intelligenta strategier anpassade till digitala lösningar.

Digitala tvillingmodeller

Få personliga digitala tvillingmodeller och utför scenariosimuleringar för insikter.

Digitala tvillinginsikter

Identifiera styrkor, svagheter och sparmöjligheter.

Platsplanering

Skapa flexibla platsplaner med personliga insikter.

Flödesoptimering

Optimera ditt nätverksflöde genom att testa olika scenarier.

Integrerad inkommande logistik

Utnyttja strategisk inkommande design, optimal produktionsallokering och mer.