Tillgångsattribut och lagring
Drivetrain Analyzer Cloud Starter levereras med 70 tillgångsattribut. Startpaketet levereras också med 1 GB fillagring.
Drivetrain Analyzer Cloud Starter är ett program som låter dig digitalisera och övervaka din drivlineutrustning. Det hjälper till att optimera underhållet, minska stilleståndstiden och förbättra prestandan genom att tillhandahålla operativ transparens och statusbaserade underhållsinsikter. Den här lösningen ger detaljerad hälsoanalys, analytiska insikter och automatiserade aviseringar för att förbättra tillgångarnas tillgänglighet.
Få fullständig operativ transparens i hela din motorpark. Förstå status och prestanda i realtid för varje tillgång för att fatta välgrundade beslut och förbättra effektiviteten.
Minska oplanerade driftstopp och förläng resursens livslängd med statusbaserat underhåll. Implementera proaktiva underhållsscheman för driftkostnadsbesparingar.
Öka tillgängligheten för dina tillgångar för kontinuerlig drift. Förbättra den totala prestandan för din motorpark med detaljerad motor- och tillgångsinformation och dokumentation.
Drivetrain Analyzer Cloud Starter levereras med 70 tillgångsattribut. Startpaketet levereras också med 1 GB fillagring.
Välj Drivetrain Analyzer Cloud Starter-prenumerationen för att få en tidsseriedataintagningshastighet på 0,01 KB/s och 1 GB tidsseriedatalagring.
Drivetrain Analyzer Cloud Starter-paketet innehåller 1 evenemangsmodul som innehåller 1000 händelser. Du har också tillgång till en e-postmeddelandemodul med 1000 aviseringar.