Tillgångsattribut och lagring
Drivetrain Analyzer Cloud 35 Assets levereras med 2450 tillgångsattribut. Paketet levereras med 8 GB fillagring.
Drivetrain Analyzer Cloud är ett kraftfullt program som ger dig sömlös tillgång till viktiga data om dina drivlinans tillgångar och utrustning. Utnyttja relevant information som är kopplad till din installerade utrustning med denna omfattande applikation som erbjuder ett brett utbud av funktioner som är utformade för att hjälpa dig att hantera hälso- och energiprestandaindikatorerna för din drivlineutrustning.
Drivetrain Analyzer Cloud 35 Assets innehåller resurserna nedan, och du kan integrera och vara värd för 35 SC400- eller CM IOT-enheter i applikationen.
Upplev bekvämligheten med att enkelt onboarda plug-and-play-enheten CM IoT-enheten med din smartphone för att övervaka hälsotillståndet för dina tillgångar inom den omfattande Drivetrain Analyzer-plattformen.
Prenumerationen för detta tillgångspaket förnyas automatiskt med en prenumerationsperiod på 12 månader. För mer information, läs Produktblad.
Drivetrain Analyzer Cloud 35 Assets levereras med 2450 tillgångsattribut. Paketet levereras med 8 GB fillagring.
Välj Drivetrain Analyzer Cloud 35 Assets prenumeration för att få en tidsseriedataintagningshastighet på 0,35 KB/s och 18 GB tidsseriedatalagring.
Drivetrain Analyzer Cloud 35 Assets paketet innehåller 35 händelsesmoduler som innehåller 1000 händelser vardera.