Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Gratis 6-månaders demoversion

Utforska SIMATC PCS MyExpert gratis

Vill du ge SIMATIC PCS MyExpert ett försök? Upplev fördelarna med kontinuerlig säkerhetsövervakning, strömlinjeformad lagerhantering och sårbarhetsvarningar med vår 6-månaders fullständiga testversion - helt gratis!

2bc9c8d8-80fa-469d-9b09-8de1bb4fbe8a-SIMATIC-PCS-myExpert-Plant-Overview-Zoom-1280x720

Varför välja SIMATIC PCS MyExpert?

SIMATIC PCS MyExpert är en webbaserad plattform som ger en omfattande översikt över din DCS-status och säkerhetsproblem.

Hantera DCS mer effektivt med kontinuerlig säkerhetsövervakning och sårbarhetsvarning genom att förenkla skapandet av serviceärenden, effektivisera lagerhanteringsprocesser och förbättra IT-säkerheten genom sårbarhetsbedömningar. Öka anläggningens tillgänglighet med kontinuerlig säkerhetsövervakning och sårbarhetsvarningar som hjälper dig att förhindra intrång och undvika driftstopp. Få tillgång till transparent, uppdaterad livscykelinformation för hela din DCS-flotta i en central portal, tillgänglig var som helst, när som helst.

Viktiga fördelar

Dra nytta av säker åtkomst och SMMC

Åtkomst till MyExpert sker via tvåfaktorsautentisering med lösenord och identifierare - importera sedan helt enkelt ditt tillgångslager från SIMATIC Management Console.

Få en central inventeringsöversikt

Använd relevant lagerinformation från din styrsystemflotta på en plattform eller exportera information från SIMATIC PCS MyExpert.

Njut av strömlinjeformad service och uppdateringar

Få snabb och enkel tillgång till Siemens support för supportförfrågningar relaterade till ditt processtyrningssystem. Hoppa direkt till nedladdningsportalen för dina nödvändiga firmware- och programuppdateringar.

Utvalda funktioner

Inventering

Säker åtkomst och SMMC eller manuell import: Åtkomst till MyExpert sker via tvåfaktorsautentisering med lösenord och identifierare - importera sedan helt enkelt ditt tillgångslager från SIMATIC Management Console, eller gör det manuellt om det behövs.

Cental-inventeringsöversikt: Använd relevant information från din styrsystemflotta på en plattform eller exportera information från SIMATIC PCS MyExpert.

Attraktiv prismodell: Årsabonnemang S/M/L, inträde från 2.200, - €/år.

2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-inventory-1280x720
2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-lifecycle-1280x720

Livscykel

Övervakning: Övervaka viktiga mätvärden för säker drift av ditt processtyrningssystem och öka anläggningens tillgänglighet.

Säkerhetsuppdateringar: Håll dig informerad om de senaste tillgängliga firmware- och programuppdateringarna samt de senaste säkerhetsvarningarna.

Föråldring: Undvik föråldring och möjliggöra sömlösa uppgraderingar av tillgångar.

Planering och dokumentation: Planera och dokumentera dina beslut för att eliminera sårbarheter, korrigera uppdateringar och ersätta föråldrad hårdvara.

Ready 4 Audit: Bevisa integriteten i ditt processkontrollsystem under revisioner och håll dig informerad om alla relevanta sårbarheter eller svaga punkter.

Hälsa

Med det extra alternativet Hälsa kan du övervaka ytterligare onlineparametrar för ditt processtyrningssystem i status i framtiden (t.ex. kommunikationsbelastning, cykeltid, minne...) och viktiga mätvärden som avslöjar hälsotillståndet för ditt processtyrsystem.

2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-health-1280x720
2640c60a-998b-4477-85a3-0307b627ca22-simatic-pcs-myexpert-hotspot-graphic-service-1280x720

Tjänster

Support- och serviceförfrågningar: Få snabb och enkel tillgång till Siemens support för supportförfrågningar relaterade till ditt processtyrningssystem.

Direkt åtkomst till firmware- och programuppdateringar: Hoppa direkt från PCS MyExpert till nedladdningsportalen för dina nödvändiga firmware- och programuppdateringar.

Kunskapsbas: Få en översikt över dina serviceförfrågningar och få en kunskapsbas för ditt styrsystem som visar alla bearbetningstjänster.

Upptäck hur andra använder SIMATIC PCS MyExpert

Fallstudie



Maximal DCS-livscykeleffektivitet

Nordzucker | Tyskland | SIMATIC PCS myExpert

Nordzucker implementerade framgångsrikt SIMATIC PCS MyExpert för att förbättra DCS Lifecycle Efficiency på sina 21 globala platser. Detta gav avgörande transparens, möjliggjorde bättre investeringsplanering, sårbarhetshantering och snabbare lagerskapande.