Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Industrianläggning med digitalt överlägg och en person som analyserar processdatakarta som återspeglas i glasögonen.
INDUSTRIELL AUTOMATION

Siemens digitala tillämpningar

Använd dina anläggningsdata smartare med digitala verktyg och tjänster som skapats för processindustrin. Förbättra drifttiden, effektivisera hanteringen och nå operativ excellens med våra branschspecifika sviter.

Optimera verksamheten med våra digitala lösningar

Våra digitala tjänster och omfattande portfölj av appar arbetar tillsammans för att ge full transparens över hela anläggningens livscykel. Välj rätt appsvit för att uppleva snabb grundorsaksanalys, effektiv resursallokering och betydande kostnadsbesparingar. Flexibel dataanalys förenklar och säkrar datainsamling och bearbetning, så att du kan implementera optimeringsåtgärder och uppnå högsta driftseffektivitet.

  • Minska planeringskostnaderna. Du kan se 30% besparingar med vår konsekventa, heltäckande automatiserings- och programvaruportfölj för digital twin.
  • Förbättra OPEX. Big data-analyser och prediktivt underhåll kan ge 20% bättre resultat.
  • Se mindre batchstorlekar. Krymp batchstorlekar upp till 50 gånger med flexibel produktion och optimerade leveranskedjor.
A visual representation of a process control system with a central computer and various connected devices.

Utforska produkter

Dra nytta av digitala applikationer som hjälper dig att övervaka systemhälsa, analysera processer och optimera produktionen med AI och få tillgång till anläggningsdata i realtid. Öka effektiviteten, minska stilleståndstiden och stödja informerat beslutsfattande.

Vanliga frågor

Upptäck möjligheterna