Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför HMI/väggbrytare?

Siemens Touch Control TC5 och DELTA väggbrytare är innovativa rumsoperationsenheter. Ge fullständig kontroll över belysning, persienner, scener, temperatur, luftkvalitet och bakgrundsmusik för att skapa bekväma miljöer.

Komplex hantering av byggnadssystem kan tömma din tid och resurser. Förenkla rumsautomatiseringen genom att konsolidera kontrollen i intuitiva enheter som TC5- och DELTA-switcharna. Skapa idealiska rumsförhållanden med lätthet för att förbättra komforten.

TC5 erbjuder en 5-tums TFT-färgpekskärm med omfattande anpassning och en integrerad temperatursensor för exakt miljökontroll. DELTA väggbrytare ger flexibla knappkonfigurationer för omkoppling, dimning och scenkontroll. Båda enheterna erbjuder enkel installation, lösenordsskydd och närhetssensorer för säker energieffektiv fastighetshantering.

Viktiga fördelar

Förvandla byggnader till smarta utrymmen

Förvandla passiva byggnader till smarta, anpassningsbara miljöer med TC5. Dess moderna design och 5-tums färgpekskärm passar kommersiella utrymmen. Förenkla globala installationer med enkel montering och förkonfigurerade språk.

Kontrollrumsfunktioner och klimat

Styr belysning och HVAC med våra lösningar. Skapa scheman för att skräddarsy rumsfunktionens luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet. Visa förbrukningsdata och övervaka luftpartiklar för ett hälsosamt inomhusklimat.

Spara energi och effektivisera åtkomsten

Ställ in alla rumsfunktioner med en enhet, vilket förenklar installation och personalisering. Närhetssensorer aktiverar och inaktiverar skärmen för att spara energi. Lås eller låsa upp skärmoperation med ett lösenord för behörig åtkomst.

Utvalda funktioner