Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför använda KNX Touch Control TC5?

KNX Touch Control är en familj av allt-i-ett-rumsoperationsenheter som tillhandahåller fullständig KNX-funktionalitet för styrning av belysning, solskydd och HVAC-system. Detta förenklar smarta byggnadsinställningar genom att konsolidera kontrollen över alla rumsfunktioner i en enda, intuitiv pekskärm för smarta byggnader. KNX Touch Control kombinerar elegant design med förstklassiga material, intuitiv användning och omfattande anpassningsmöjligheter.

Viktiga fördelar

Stöd omfattande applikationer

KNX-styrenheter kan hantera belysningsalternativ, solskydd och HVAC-temperatur och ventilation (med en inbyggd NPI-styrenhet). TC4 erbjuder dessutom KNX Data Secure för ökad säkerhet.

Förvandla byggnader till smarta utrymmen

Förvandla dina byggnader med snygg design och 4" (TC4) eller 5" (TC5) smarta byggnadspaneler, ett innovativt monteringskoncept och flera språkalternativ, perfekt för hotell, konferensrum och kontor.

Håll det enkelt

Förenkla smarta heminställningar med en enhet som är enkel att installera, anpassa och driftsätta. KNX-styrenheter har inbyggda närhetssensorer för energibesparande skärmautomation och lösenordsskydd för säker åtkomst.

Utvalda funktioner