Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Desigo Fire Safety Modular (UL)?

Desigo Fire Safety Modular (UL) är ett intelligent branddetekteringssystem som upptäcker brandskyltar tidigt, skyddar människor och tillgångar och gör att du kan reagera effektivt på alla brandhändelser. Desigo Fire Safety Modular integrerar högkänslig rökdetektering med punktdiagnostik, i enlighet med UL268-standarder.

Funktioner inkluderar:

  • Helautomatiska nödåtgärder, inklusive stängning av branddörrar, hissupptagning och avstängning av lufthanterare, med omedelbara varningar.
  • Avancerad krypterad fjärråtkomst med inbyggd brandvägg.
  • Molnanslutning med händelsestatus i realtid, vilket möjliggör snabbare och mer informerade svar.
  • En högpresterande skärm i fullfärg som ger central kommunikation och kritiska meddelandesändningar.

Viktiga fördelar

Uppnå tidig branddetektering och reaktion

Uppnå tidig branddetektering med högkänslig rökdetektering och exakt diagnostik. Identifiera snabbt potentiella hot för att minimera skador och skydda passagerarna. Reagera effektivt på alla brandsituationer.

Förbättra kommunikationen under nödsituationer

Förbättra nödkommunikationen med en högpresterande skärm i fullfärg. Detta centrala nav ger tydliga varningar och kritisk information. Använd den för att fatta snabba, effektiva beslut och samordna svar.

Säkerställ omfattande nödmeddelanden

Säkerställ nödmeddelanden för alla typer av händelser, inklusive brand-, väder- och massaviseringar. Leverera viktiga meddelanden till passagerarna för säker evakuering och samordnad nödhantering.

Utvalda funktioner