Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Desigo Fire Safety Compact (UL)?

Desigo Fire Safety Compact-systemet är ett skalbart och anpassningsbart brand- och röstsystem designat för medelstora till stora anläggningar. Det skyddar din investering genom att erbjuda en sömlös migreringsväg och bakåtkompatibilitet med äldre Siemens-system. Desigo Fire Safety Compact erbjuder:

  • En komplett rad adresserbara detektorer och enheter
  • System alternativ för brand (FC2025/2050) och brand med röst (FV2025/2050)
  • Enkel installation och anpassning
  • De senaste Siemens-innovationerna till ett överkomligt pris
  • Expertstöd, program och initiativ från Siemens

Viktiga fördelar

Anslut på distans

Fjärranslutning ger bättre servicealternativ och snabbare svarstider, vilket minskar behovet av ständig övervakning. Och det gör det möjligt för byggnadsoperatörer att övervaka och felsöka paneler på distans, vilket minskar restiden och kostnaderna.

Identifiera och svara på händelser tydligt

Se och svara tydligt på brand och nödsituationer utan brand på en enda skärm. Styr ett nätverk av system som om de alla var lokala paneler via ett enkelt och intuitivt förargränssnitt.

Anpassa efter dina behov

Desigo Fire Safety Compact är mångsidig och skalbar för att möta både nuvarande och framtida behov. Det erbjuder flexibel nätverkskonfiguration och rätt godkännanden för många applikationer, inklusive marina.

Utvalda funktioner