Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Desigo Control Point?

Desigo Control Point förenklar drift och övervakning av värme, ventilation, luftkonditionering, belysning och skuggning i små och medelstora byggnader. Det underlättar drift och övervakning av byggnader genom att låta dig komma åt dina byggnader och anläggningar via pekskärmar, vilken dator som helst, eller vilken mobil enhet som helst, var du än är.

Portföljen innehåller tre produkter:
BACnet-pekskärmar: Dessa paneler möjliggör direkta anslutningar till alla BACnet-nätverk. En inbäddad webbserver gör det möjligt att komma åt systemet med en vanlig webbläsare.
Klientpekskärmar: Olika webbläsarsessioner och pekskärmar kan anslutas till en centraliserad webbserver för att minska komplexiteten och kostnaderna för större installationer.
BACnet-webbserver: Använd Desigos primära och rumsautomationsstationer plus BACnet-enheter från tredje part via BACnet/IP-webbservrar - allt från samma nätverk eller på distans via en internetanslutning.

Viktiga fördelar

Förenkla driften av anläggningen och rummet

Desigo Control Point förenklar uppgifter som larmhantering, schemaläggning, trender, rapportskapande och konsumtionsvisualisering. Att hantera din anläggning och rum var som helst, när som helst har aldrig varit så enkelt.

Förenkla driften av anläggningen och rummet

Fjärranslut till din byggnad från flera enheter. HTML 5.0-teknik tillåter drift oberoende av mobilenhetens typ, storlek eller orientering.

Övervaka din energianvändning för ytterligare besparingar

Visa och jämför energiförbrukningen med hjälp av standardmallar för instrumentpanelen eller anpassa dina vyer med omfattande instrumentpanelfunktioner.

Utvalda funktioner