Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
DESIGNCENTER

Designcenter Solid Edge 2026

Direktsändning | 22 OKT 2025 | 10:00 EST/14:00 GMT

Var bland de första att uppleva vad som är nytt i Designcenter Solid Edge 2026, från innovativa nya designfunktioner till AI-drivna funktioner för snabbare montering och automatiserade ritningar.

Vad du kan förvänta dig

  • En inblick i de mest kraftfulla nya funktionerna och förbättringarna för att förbättra dina designarbetsflöden och öka produktiviteten
  • Produktdemonstrationer och kundframgångshistorier för att se hur de senaste uppdateringarna kan hjälpa dig att övervinna designutmaningar och påskynda din väg till innovation
  • Live Q&A med Siemens produktexperter för att ge dig värdefulla insikter för att optimera din produktutvecklingsprocess
  • Exklusiva rabatter endast tillgängliga under lanseringsevenemanget

📅 När: onsdag, oktober 22, 2025 @10:00 EST/14:00 GMT

📍Var: YouTube Live

A person is working on a computer with a narrow feature displayed on the screen.

Erfarenhet

Var bland de första att se nya Solid Edge-funktioner och förbättringar i aktion.

Lära

Upptäck hur AI-drivna Solid Edge X-funktioner i molnet kan påskynda dina designarbetsflöden.

Engagera

Ställ dina svåraste frågor och få svar direkt från Siemens produktexperter.

Påskynda produktutvecklingen

Starta din omvandling med Designcenter

  • Skala sömlöst med 100% datafärdighet från start, till företag, upp och ner i leveranskedjan, från webbläsare till skrivbord.
  • Hävstång Den mest omfattande sviten av produktutvecklingskapacitet med fler integrerade valfria moduler än någon annan MCAD.
  • Anpassa dina arbetsflöden till din unika affärsprocess.
En man som sitter vid ett skrivbord med en dator, med en kvinna som står bredvid skrivbordet och pekar på något på datorskärmen
GEMENSKAP

Anslut till Designcenter Solid Edge-communityn

Dela din expertis, ställ frågor och hitta svar tillsammans med en global gemenskap av Siemens Digital Industries Software-kunder.

Siemens Community-medlemmar kommunicerar online.