Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Solid kant

Köparhandbok

Utforska paketalternativ och lär dig hur du kommer igång med Solid Edge.

3x3 animerat rutnät som visar stegen från produktutveckling till produktoptimering.

Komma igång med Designcenter Solid Edge

Select...

Designcenter X Solid Edge finns som en säker SaaS-lösning (Software-as-a-Service) som levererar kärnfunktionerna i Designcenter Solid Edge tillsammans med kraftfulla molnfunktioner.

Viktiga fördelar inkluderar:

  • Inbyggd molndatahantering
  • Molnaktiverade tjänster för installationsdistribution och uppdateringar
  • Ad-hoc-samarbete via Teamcenter Dela
  • Molnaktiverad namngiven användarlicensiering
  • Tillgång till designdata var som helst, på vilken enhet som helst
  • Nästa generations samarbetsverktyg
  • Förstärkt verklighet (AR) funktioner

Obs! Ytterligare Designcenter Solid Edge-prenumerations- och licensalternativ finns tillgängliga via vårt globala ekosystem av auktoriserade Siemens Solution Partners. Kontakta din lokala partner för mer information.

En reklambild för Solid Edge Advanced PMI-programvara med en 3D-modell av en mekanisk del.

30% rabatt på Designcenter X Solid Edge: Automatiska ritningar

Uppgradera dina designvaliderings- och optimeringsfunktioner samtidigt som du minskar kostnaderna för produktutveckling.

Vanliga frågor

Utforska Designcenter Solid Edge-produkter