Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Kvinna som sitter framför en dator som redigerar en robotbar tender 3D-modell i Solid Edge.
Designcenter Solid Edge

AI-driven produktutvecklingsprogramvara

Påskynda produktutvecklingen med programvara för design, konstruktion och validering. Kom igång med lättanvända verktyg för mekanisk och elektrisk design, simulering, tillverkning, tekniska publikationer, datahantering med mera.

En Siemens Xcelerator X Mhero-enhet visas på en vit bakgrund.

Vi presenterar Designcenter: Solid Edge 2026

Få en inblick i vad som är nytt, från förbättrad 3D-design till AI-drivna ritnings- och monteringsmodelleringsfunktioner.

En komplett portfölj för produktutveckling

Designcenter Solid Edge, är en portfölj av prisvärda, lättanvända programvaruverktyg som hanterar alla aspekter av produktutvecklingsprocessen. Designcenter Solid Edge kombinerar snabbheten och enkelheten i direktmodellering med flexibiliteten och kontrollen av parametrisk design - möjliggjort med synkron teknik.

Varför Designcenter Solid Edge?

Få en konkurrensfördel med verktyg som hjälper dig att stödja innovation, påskynda time-to-market, förbättra produktkvaliteten, minska fel och hjälpa dig att realisera prispremier. Byt ut frånkopplade äldre designsystem med en helt integrerad lösning för hela produktutvecklingsprocessen.

30% Snabbare design

Med Designcenter Solid Edge och synkron teknik rapporterade kunderna en genomsnittlig tidsbesparing på 30 till 50 procent på nya produktdesigner.

40% Bättre prestanda

Kunderna säger att de kan modifiera enheter 40 procent snabbare än med konkurrenskraftig CAD-programvara, vilket sparar tid och resurser.

20% Snabbare samarbete

Designcenter Solid Edge-kunder rapporterade en genomsnittlig tidsbesparing på 20 procent när de samarbetade med interna team, leverantörer och kunder.

Designcenter Solid Edge ROI-kalkylator

Se de tids- och kostnadsbesparingar du kan förvänta dig när du går från ditt nuvarande CAD-system till Designcenter Solid Edge

En reklambild för Solid Edge Advanced PMI-programvara med en 3D-modell av en mekanisk del.

30% rabatt på Designcenter X Solid Edge: Automatiska ritningar

Uppgradera designvalidering och optimering samtidigt som utvecklingskostnaderna minskas med AI-driven ritningsautomation.

KUNDERS FRAMGÅNGSHISTORIER

Varför företag väljer Designcenter Solid Edge

Siemens Xcelerator X-bild med två personer som bär VR-headset och två olika robotarmar mot en suddig bakgrund.

Designcenter Solid Edge-kunder

Upptäck hur företag accelererar innovation från design till tillverkning.

Fallstudie

Förbättra konstruktionseffektiviteten med CAD-samarbete

SKARTEK använder Designcenter Solid Edge och Teamcenter för att effektivisera design och kommunikation, från offert till tillverkning, vilket minskar den totala projekttiden med 30 procent.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Företag:SKARTEK

Bransch:Industrial machinery

Plats:Vlčkovce, Slovakia

Siemens programvara:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

Bästa och snabbaste designprogramvara.

Joel G., FoU
Småföretag

Enorm monteringsprestanda.

Thulani N.,
Applikationsingenjör, småföretag

Klassens bästa programvara för 3D-designmodellering.

William H.,
Projektledare, småföretag

Nästa generations samarbete

Samarbeta direkt, säkert och enkelt med kollegor, partners och kunder med nästa generations molnsamarbetslösning Teamcenter Share.

Ett team granskar ett projekt på en surfplatta på ett kontor.

Upplev friheten hos Designcenter

Skala ditt företag sömlöst utan att kompromissa med dataintegriteten genom att utnyttja design- och ingenjörsindustrins mest omfattande och flexibla programvarusvit för produktutveckling. Med Designcenter kan du utvecklas och utforska möjligheter till innovation i den takt som marknaden kräver.

Renderingar av underenheter av en corvette-CAD-design och hela monteringen.

Läs mer om Designcenter X Solid Edge

Läs mer om funktionerna och skalbara nivåer i Designcenter X Solid Edge.

Vanliga frågor