Modellera snabbt en preliminär makrovy av fartyget baserat på input från konceptdesignstadiet. Konceptet med ett strukturellt system stöder analys i ett tidigt designstadium och skapandet av rapporter och ritningar som krävs för godkännande av klassificeringssällskapen. Den grundläggande designmodellen representeras av plåt- och profilsystem som vidare delas upp med sömmar i mindre delsystem. Definiera snabbt däck och längsgående och tvärgående skott som en del av plattsystemen. Pelare, förstyvningar och kantförstärkning kan definieras som en del av profilsystem. Standarddelar, fästen och utskärningar kan läggas till den grundläggande designmodellen. Kopiera och spegla grundläggande designobjekt för att snabbt modellera dessa strukturella system.
Den grundläggande designstrukturmodellen är topologisk och lätt. Designändringar sprids automatiskt och snabbt till dessa topologiskt anslutna strukturer och deras klassritningar.