Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Tre designers samlades runt en datorarbetsstation och tittade på en NX-instrumentpanel.
Programvara för dirigerade system

Verktyg för utformning av dirigerade system

Med routningsverktyg kan du snabbt och exakt definiera banor i aggregat och sedan välja och placera standarddelar för rör, rör, ledningar, banor och HVAC-kanaler. Kontroll av designregler hjälper dig att hitta och lösa problem för att säkerställa kvalitet.

30-dagars gratis provperiod

Prova NX X: Vår SaaS CAD-lösning

NX X är SaaS NX i molnet, som levererar den fulla kraften i NX-designfunktioner genom tre skalbara sätesalternativ. NX X kan enkelt installeras på dina enheter för sömlös anslutning. Byggd på NX-arkitektur kan du fortsätta samarbeta över olika discipliner utan dataförlust — med förtroende för säker datahantering.

Prova innan du köper genom att ladda ner en 30-dagars provperiod.

Person som bär virtual reality headset med färgglad abstrakt bakgrund

2D- och 3D-rördesign

Skapa ett 2D-schematiskt diagram som definierar de logiska anslutningarna mellan enheter och bygg sedan en 3D-modell av systemenheten som drivs av schemat. Verktyg för att skapa banor hjälper dig att definiera banor och begränsa det mekaniska systemet till angränsande komponenter. Definiera snabbt körningar och spolunderavsnitt för referens i 2D-schemat, tillverkningsritningar och annan dokumentation.

NX innehåller ett artikelbibliotek som automatiskt använder intelligenta algoritmer för att välja komponenter baserat på körningsegenskaper och säkerställer korrekt anslutning till enheten. Använd mallaggregat för att placera hjälpkomponenter som ventiler, flänsar och packningar i ett enda steg.

NX Diagramming 2D schematic of a mechanical routed pipe system with container tanks, valves and pumps.

Kontroll av konstruktionsregler

Få åtkomst till DRC (Design Rule Check) för att säkerställa att dina rutade systemdesigner följer standardkonstruktionspraxis. Den expanderbara regeluppsättningen inkluderar kontroller av minsta böjradie, minsta längd, anslutningskompatibilitet, flödesriktning och andra egenskaper. Regelkontrollerna kan köras samtidigt eller på begäran, och NX varnar dig omedelbart när regelöverträdelser upptäcks. De regeldrivna banplanerings- och routningsfunktionerna förbättrar kvaliteten och eliminerar fel.

HD3D NX Routing visual rule checks on a pipe run within a aero undercarriage assembly.

Rörkonstruktionsdokumentation

Förbered all dokumentation du behöver för tillverkning med hjälp av NX: s flödes- och mekaniska systemfunktioner. Programvaran automatiserar processen för att beräkna snittlängder, numrera delar och lager, skapa materiallistor och böjrapporter och producera tillverkningsritningar.

Screenshot of an NX routed systems pipe design dashboard.
Vitbok

Teknologiska innovationer driver förändring

Lär dig mer om den digitala tvillingen och de trender, tekniker och processer som driver förändring för, och fortskrider, avancerad maskinteknik.

Bildelar hanteras av gula robotar i en bilfabrik.
Fallstudie

Nissan Technical Centre Europa

Creating an award-winning vehicle in record time
Case Study

Creating an award-winning vehicle in record time

Företag:Nissan Technical Centre Europe

Bransch:Automotive & transportation

Plats:Cranfield, Bedfordshire, United Kingdom

Siemens programvara:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter