Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Man vid en datorterminal tittar på en NX-designinstrumentpanel.

Återanvändning av CAD-data

Uppnå kostnadsbesparande mål och tidsfrister för att komma ut på marknaden genom att underlätta kunskapsåteranvändning. Våra omfattande lösningar för återanvändning av kunskap maximerar värdet av din produktkunskap genom att hjälpa dig att utnyttja den om och om igen.

30-dagars gratis provperiod

Prova NX X: Vår SaaS CAD-lösning

NX X är SaaS NX i molnet, som levererar den fulla kraften i NX-designfunktioner genom tre skalbara sätesalternativ. NX X kan enkelt installeras på dina enheter för sömlös anslutning. Byggd på NX-arkitektur kan du fortsätta samarbeta över olika discipliner utan dataförlust — med förtroende för säker datahantering.

Prova innan du köper genom att ladda ner en 30-dagars provperiod.

Person som bär virtual reality headset med färgglad abstrakt bakgrund

NX återanvänder CAD-bibliotek

Hitta återanvändbar kunskap på företagsbasis. NX tillhandahåller ett omfattande kunskapsbibliotek för återanvändning till hands: återanvändbara mönster, standarddelar, designfunktioner, symboler, 2D-sektioner, profiler, kurvor, former och produktmallar. Du kan snabbt hitta det du behöver och dra och släppa objektet i din design.

När du använder produktmallar från återanvändningsbiblioteket kan du automatisera mycket mer än designmodellering. Automatisera och standardisera tekniska processer genom att införliva produkt- och tillverkningsinformation, ritningar, rörelseanalys, struktursimulering och valideringskontroll i mallar.

The NX Reuse Library with an assembly in NX for quickly adding standard parts.

Geolus 3D-modellform sökmotor

Sök efter form för att hitta alla kandidatdelar, oavsett hur de namnges. Ofta är den del du vill ha det delnamn du inte känner till. Använd NX, som är helt integrerad med Geolus Shape Search-motorn, för att snabbt hitta delar som liknar ett givet exempel baserat på dess geometri.

Sänk dina kostnader för utveckling av delar och stöd för bästa praxis som eliminerar spridning av delar, med Geolus Shape Search-integrationen. Tidigt i designcykeln kan grova delar användas för att hitta frigjorda delar som antingen kan användas som de är eller modifieras för att passa. Detta är snabbare än att börja från grunden och upprätthåller företagets praxis, till exempel platttjocklek eller hålgruppering. Shape Sökresultat visas på några sekunder.

Geolus Intelligent Shape Search inside NX, showing existing parts that are available to be used in a design.

Matematiskt beräkningsverktyg

Dimensionera en design för styrka eller hållbarhet, eller beräkna prestandamål för en design. Många konstruerade konstruktioner börjar med grundläggande beräkningar. Den här typen av beräkningar kan hända långt innan någon CAD-geometri skapas. Alternativt, under 3D-modellering, kan vissa parametrar inom en design drivas med hjälp av tekniska beräkningar. För båda dessa scenarier har vårt samarbete med Lönn är ett kraftfullt verktyg.

Få stöd för algebraisk matematik, differential- och integralkalkyl, differentialekvationer och linjär algebra med Maple. NX och Maple kan enkelt utbyta variabler - antingen för att associativt länka en design med dess drivberäkningar, eller för att extrahera egenskaper från NX-modellen för användning i ytterligare beräkningar i Maple. Hur som helst kan den immateriella äganderätten som definieras av Maple-kalkylblad enkelt förbli hanterad inom Teamcenter.

Math formulas and calculations inside the eclipse elevator calculation

NX CAD-anpassning och programmering

Utöka och skräddarsy lösningsfunktioner efter dina specifika behov. Bevara kritisk kunskap och designavsikt från designprocessen, hela vägen genom analys och tillverkningsprocesser. Med NX-programmerings- och anpassningsprogramvaruverktyg, som kan användas av produktutvecklingspersonal och applikationsutvecklare, kan ditt företag fånga, återanvända och konsekvent tillämpa bästa praxis över produktlinjer.

Analytikerrapport

Använda CAD-funktioner för att möta produktivitetskraven

Branschforskningsföretaget Lifecycle Insights förklarar hur man utnyttjar CAD för att öka produktiviteten inom maskinteknik.

En gråskalig clipartbild av en man med glasögon och en klänningskjorta på en dator med en bild av en SUV-bil.
Fallstudie

JCB

A JCB forklift lifting a bale of hay in a field.
Case Study

Heavyweight manufacturer drives digitalization

Företag:JCB

Bransch:Heavy equipment

Plats:Rocester, United Kingdom

Siemens programvara:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter