Eliminera behovet av 2D-ritningar samtidigt som du säkerställer att slutprodukten uppfyller dess tekniska specifikationer. Med NX kan produktteam fånga och dela tekniska krav inom 3D-modellen, vilket möjliggör full användning av designavsikten.
Människor är bekanta med 2D-ritningar och använder dem för att definiera en färdig produkt. 2D-ritningar innehåller standardsymbologi som förstås och tolkas universellt. I vissa fall kan förekomsten av flera, redundanta data som krävs för att definiera en tillverkad del leda till avvikelser i den slutliga 3D-formen. Tolkningsfel, dupliceringsfel eller revisionsinkonsekvenser kan bidra till kostsamma misstag som snabbt översätts till lägre kvalitet och produktivitet.
Geometrisk dimensionering och tolerans (GDT) är en viktig komponent i fullständig artikeldefinition. Det påverkar de flesta områden av produktförverkligande inklusive design, verktyg, produktion och inspektion. Tillämpa GDT på 2D-delvyer respektive 3D-modeller. Använd NX CAD för att använda GDT-symboler på 2D-delvyer och 3D-modeller.
Användningen av 2D-ritningar för att kommunicera produktionskrav nedströms lägger till en onödig börda för produktutvecklingscykeln. En enkel ändring av produktdefinitionen kräver uppdaterade digitala 3D-data och kräver många tekniska ändringar av all 2D-dokumentation som är kopplad till produkten. Eftersom det tar tid att underhålla denna dokumentation växer livscykeln för att implementera en produktändring med omfattningen av tillhörande 2D-data.