Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En stationär dator som visar någon form av datoranimerad design.

CAD-integrerad simulering

Använd en gemensam arkitektur för sömlös skalbarhet från designersimulering till analytiker datorstödd teknik (CAE) Öka prestandan och minska utvecklingstiden med NX-simuleringsdriven design.

30-dagars gratis provperiod

Prova NX Design Simulation

Upplev fördelarna med att själv utföra designsimulering i CAD-miljön med testversionen Design Simulation.

Grafik av en del i NX, med en termisk analys som visar mestadels blått, grönt och gult.

Inbyggda NX CAD-simuleringsverktyg

Med NX CAD behöver du inte längre använda olika applikationer och programvaruverktyg för simulering i produktdesign och validering. Du kan utföra analys och CAE tidigt i designprocessen med inbyggda CAD-integrerade simuleringsfunktioner.

Skalbar simulering för designers

Med förmågan att påskynda designutforsknings- och optimeringsprocessen med upp till 90% gör NX Performance Predictor det möjligt för NX-designers att utforska möjliga alternativ snabbare än traditionella verktyg och processer. NX Performance Predictor möjliggör simuleringsdriven design tidigare i designcykeln. Designers kan utföra enkla simuleringar, vilket frigör simuleringsingenjörer för mer komplexa simuleringar. Din analys är också kopplad till Simcenter 3D, vilket innebär att du kan genomföra en djupgående simulering av din del för validering, redo för tillverkning.

Med NX Performance Predictor kan du simulera delar du skapar i realtid samtidigt som du utforskar olika design- och materialval. Det gör det möjligt för designers att fatta de bästa besluten, samtidigt som du kan utforska fler koncept utan prototyper och fysiska tester.

NX Performance Predictor module open in NX CAD, showing a

Designsimulering för prestandavalidering

Jämför snabbt designalternativ och optimera prestandaegenskaper från de tidigaste stadierna av designprocessen med hjälp av designintegrerade rörelses-, struktur- och termiska simuleringsverktyg i NX.

Simulering är inte längre bara ett verktyg för prestandavalidering - det blir en organisk del av utvecklingsprocessen genom koncept och design. Simulering hjälper designers att skapa bättre, mer robusta konstruktioner tidigare i utvecklingsprocessen, samtidigt som den totala tiden det tar att släppa en plan snabbare, vilket innebär snabbare tid till marknaden.

A heat transfer analysis run at various loads to validate and optimize the performance of the impact screwdriver design.

Topologioptimering

Automatisera förbättringen av strukturella konstruktioner samtidigt som du uppfyller alla krav på prestanda, material och tillverkning med NX Topology Optimizer. Generera mönster i det konceptuella designstadiet som är optimerade för styrka, material och mer.

NX Topology Optimizer ger möjlighet att lägga till olika design- och tillverkningsbegränsningar för att kontrollera resultaten av optimeringen, såsom designsymmetri, offset, skalning, blandning, additiva överhängande vinklar, additiv självbärande och additiv materialspridning, gjutning, gjutning, bearbetning och extrudering.

Avancerad topologioptimering kan också utföras genom överföring till Simcenter 3D.

A gearbox mount in NX CAD with a NX Topology Optimizer window open

Animationer i mönster

Utnyttja en snabb och enkel rörelseanalysapplikation för att studera det kinematiska beteendet hos konstruktioner med NX-programvara. Den lättanvända rörelseapplikationen hjälper dig att skapa kinematiska studier tidigt i designprocessen. Dessa studier minskar tiden det tar att skapa en exakt digital mockup, så mer tid kan läggas på att designa.

När du gör produkter med rörliga delar måste du se dem i aktion. Du måste känna till kinematiska egenskaper som förskjutningar, hastigheter, accelerationer och till och med kollisioner.

Image of 3D heavy machinery assembly with a  translucent motion envelope analysis created in NX Animation Designer.

Rörelseanalys

Undersök monteringsprestanda tidigt i utvecklingen genom att snabbt konvertera en CAD-enhet till en funktionell rörelsemodell. Med NX Motion kan du få insikt i produktprestanda genom att animera, grafera och jämföra reaktioner, hastigheter och accelerationer.

Med NX Motion kan du utföra rörelseanalyser som kinematikanalys, interferenskontroll, artikulering, dynamikanalys och kontaktanalys. Du kan också utföra strukturanalys genom direkt lastöverföring till NX Design Simulation.

Motion analysis being done on a wing design in NX CAD

Validering av gjutna delar och simulering av formsprutning

Bedöm formbarheten hos plastdelar med en rad NX-verktyg. Validerings- och formflödesanalysverktyg är avsedda att användas av designers i de tidiga stadierna av produktutvecklingen och är helt integrerade med NX-designfunktioner.

A molded part

Flödes- och termiska CFD-simuleringar

Utför flödes- och termiska simuleringar inom designmiljön för att effektivisera designprocessen och fatta beslut snabbare med NX CFD Designer.

Du kan simulera med interna och externa steady-state-vätskeanalyser; laminära, turbulenta och övergångsflöden; vätskor och gaser; konjugerad värmeöverföring och porösa medier. Visa sedan analysresultat i NX eller öppna modellen i Simcenter FLOEFD för mer avancerad simulering.

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

CFD-analys

Förbereda och utvärdera CFD-flödes- och värmeöverföringssimuleringar med Simcenter FLOEFD, en fullt utrustad 3D-beräkningslösning för vätskedynamik (CFD). Med integrationen av Simcenter FLOEFD i NX kan du utföra analyser och köra ”vad om” -simuleringar med lättanvända guider som identifierar optimal design tidigt i designprocessen.

Fluid flow simulation in a piston valve with Simcenter FLOEFD for NX
Fallstudie

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Företag:DENSO

Bransch:Automotive & transportation

Plats:Kariya, Aichi, Japan

Siemens programvara:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter