Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som bär VR-headset i futuristisk miljö med holografiska skärmar
CAD för industrin

Uppslukande teknik med NX CAD

Förbättra din CAD-upplevelse med de ledande uppslukande teknikerna som erbjuds med NX CAD. Dessa tekniker gör det möjligt för dig att visualisera, simulera, interagera med och manipulera design i en virtuell miljö och möjliggöra bättre team- och kundsamarbete.

Vad är Immersive Engineering?

Visualisera, simulera och interagera med mönster i en virtuell miljö, förbättra förståelsen och samarbetet med Immersive Engineering. Immersive Engineering talar om användningen av fördjupad verklighet (XR) uppslukande tekniker - som augmented reality (AR), virtual reality (VR) och blandad verklighet (MR) - i ingenjörspraxis. Applikationerna inkluderar virtuella prototyper, uppslukande simuleringar för utbildning, augmented reality-överlägg för underhålls- och reparationsuppgifter och uppslukande design i CAD arbetsflöden som använder VR-hårdvara Såsom headsets och styrenheter.

Immersive Engineering går utöver traditionella 2D-metoder genom att skapa ett helt integrerat, användarcentrerat virtuellt utrymme som kombinerar både den verkliga och den digitala världen. Detta nästa steg in i framtidens design ger dig exakt 3D-interaktion, fantastisk visuell trohet och sömlöst virtuellt samarbete över hela världen Siemens Xcelerator portfölj.

Engineer using virtual reality headset and controllers in front of large digital display showing 3D model

Hårdvara som används med Immersive Engineering-teknik

  • Headset och skärmar: Nyckeln för att leverera uppslukande upplevelser. XR-headset fördjupar användare i en digital miljö.
  • Haptiska enheter: Specialiserad hårdvara som ger taktil återkoppling (t.ex. vibrationer eller krafter) för att simulera beröring eller motstånd i en virtuell miljö. Dessa styrenheter används i VR-system för att förbättra realism och engagemang.
  • Spårningssensorer: I VR- och AR-inställningar övervakar spårningssystem (som externa kameror eller sensorer) användarens rörelser i realtid, vilket möjliggör exakt interaktion med den virtuella eller förstärkta miljön.
A person picking up the Sony XR head-mounted display headset. The 2 controllers are sitting next to the headset on the desk.

Software som används med Immersive Engineering-teknik

  • Programvara för 3D-modellering och simulering: Tillåta skapandet av komplexa virtuella miljöer, produkter och system.
  • Utvecklingsplattformar: Software Development Kit (SDK) och verktyg som utvecklare använder för att bygga uppslukande applikationer.
  • RenderingsmotorerSpecialiserad programvara behövs för att återge mycket detaljerade, realistiska virtuella miljöer i realtid.
  • Interaktions- och styrsystem: Software används för att tolka input från hårdvara (som handkontroller, haptiska enheter eller ögonspårare) och översätta den till åtgärder inom den virtuella eller förstärkta miljön.
Person wearing VR headset interacting with 3D engineering design software interface

Immersive Engineering när den integreras med CAD

Person wearing VR headset interacting with holographic 3D engineering designs in a futuristic workspace

Förbättra kreativiteten, förbättra noggrannheten, öka samarbetet och effektivisera utvecklingscykler med uppslukande teknik integrerad med CAD- och produktdesignprocesser. Kombinationen av uppslukande teknik med CAD gör att du kan interagera med 3D-modeller, eller digitala tvillingar, på ett mer intuitivt och realistiskt sätt oavsett om du är designer, ingenjör eller tillverkare.

Fördelar med uppslukande CAD-programvara

Att kombinera uppslukande tekniker, som VR, AR och MR med CAD-programvara ger banbrytande transformativa fördelar. Upptäck några viktiga fördelar:

CAD till VR

Flytta dig till VR-läge med ett enda klick för att omedelbart visualisera och interagera med dina 3D-modeller i en uppslukande virtual reality-miljö. Genom att överbrygga klyftan mellan CAD- och VR-teknik accelererar och förenklar NX integrationsprocessen för CAD till VR, vilket eliminerar behovet av förberedelse eller export av CAD-data.

NX Immersive Designer

Arbeta i en högtrogen, tredimensionell miljö som möjliggör sömlös interaktion med digitala modeller som om de vore fysiska objekt med NX Immersive Designer, ett revolutionerande uppslukande designverktyg från Siemens utvecklat i samarbete med Sony. Det kombinerar våra NX software-funktioner med Sonys XR head-mounted Display (HMD) -system för skapande av rumsligt innehåll, med dubbla 4K OLED-mikroskärmar. Denna inställning stöder samarbete i realtid och exakt 3D-modellmanipulation, vilket är särskilt fördelaktigt om du fokuserar på avancerad produktteknik och prototypning.

NX Immersive Designer-funktioner

Skapa morgondagens innovationer när du står i samma rymden som din digitala tvilling — visualisera hela processkedjan i en unik uppslukande miljö innan Produktionen börjar.

Produktutveckling med precision

Upplev fullfjädrad NX i högkvalitativ 3D som stöder traditionella mus- och tangentbordsinmatningar. Designa i sammanhang med en helt uppslukande, oändlig duk - där den digitala världen blir oskiljbar från den verkliga världen.

Produktidéer i hög trovärdighet

Upplev oöverträffad utsikt över design med Sony HMD, utrustad med 4K OLED-mikroskärmar för varje öga. Använd full fördjupning för att interagera med modeller genom att utnyttja de NX-optimerade handkontrollerna för exakt modellredigering.

Gynnsam arbetsmiljö för produktdesign

Arbeta längre med den lätta Sony HMD, som har optimal viktbalansering fram och bak och speciell panndämpning. Ett uppfällbart visir underlättar multitasking och möjliggör en gränslös upplevelse.

Samarbeta globalt för produktdesign

Samarbeta med ditt team var som helst i världen medan du interagerar med design i fullskalig hög kvalitet, eftersom NX Immersive Designer sömlöst kombinerar den verkliga och den digitala världen. Genom att integrera med Siemens Xcelerator-plattformen stöder NX Immersive Designer också molnaktiverade, skalbara utvecklingslösningar, vilket innebär att den kan anpassas över branscher, från fordon till flyg och vidare.

Partnerskapet mellan Siemens och Sony

Siemens och Sony har samarbetat för att möjliggöra Immersive Engineering med introduktionen av NX Immersive Designer.

Den huvudmonterade skärmen från Sony XR är en grundläggande del av NX Immersive Designer, en integrerad lösning som kombinerar Siemens branschledande NX-programvara exklusivt med Sonys visualiseringsteknik — vilket ger oöverträffad uppslukande design och samarbetande produktutvecklingskapacitet.

Den snäva integrationen av Sonys hårdvara med Siemens NX programvara ger dina team de mest naturliga sätten att interagera intuitivt med den digitala tvillingen, och precisionen hos kontrollerna i kombination med fantastisk visuell trohet gör att dina team kan samarbeta mer, konstruera bättre och innovera snabbare.

A virtual monitor feature for a 3D event engineering is displayed on a screen.

NX Immersive Explorer

Visualisera design med hög trovärdighet på skrivbordet eller i virtuell verklighet med NX Immersive Explorer, den senaste iterationen av vår uppslukande visualisering och designgranskningsteknik. NX Immersive Explorer är kompatibel med de flesta större HMD-hårdvarualternativ (head-mount display).

Visa designändringar i virtuell verklighet

Starta NX Immersive Explorer direkt från standardarbetsytan i NX- eller NX X-programvaran. Intuitiva kontroller gör det enkelt för alla att använda utan specifik utbildning eller VR-upplevelse.

Gör modellerings- eller monteringskonfigurationsändringar i NX och se designuppdateringarna live i en uppslukande miljö samtidigt.

Öppna Assembly Navigator från NX Immersive Explorer för att ändra synligheten för delar i den uppslukande miljön.

Visualisera mekatronikanimationer med hög trovärdighet

Visa exakta simuleringar av mönster i rörelse, baserat på data från NX Mechatronics Concept Designer, en gamechanger för validering av mekatronikdesigner. NX Mechatronics Concept Designer är en NX-tilläggsmodul för modellering, simulering och validering av maskinkonstruktioner med flerkroppsfysik och automatiseringsrelaterat beteende.

Kommunicera med innovativa designgranskningsverktyg som anteckningar i miljön och klisterlappar, samt ögonblicksbilder för att göra det möjligt för användare att hoppa direkt tillbaka till ett sparat tillstånd för visualiseringen i en viss konfiguration.

NX Immersive Explorer är exklusivt tillgängligt via NX-värdebaserad licensiering.

Person wearing VR headset interacting with holographic interface in dimly lit room
Token-licensiering

Vad är NX Value Based Licensing?

Förbättra NX- eller NX X-upplevelsen med Värdebaserad licensiering (tokenlicensiering): ett flexibelt, skalbart och kostnadseffektivt sätt att få tillgång till ett brett utbud av specialiserade och avancerade funktioner.

Ta emot en pool av tokens och distribuera dem sedan mellan team för att komma åt NX-moduler efter behov. Mängden tokens i poolen avgör hur många moduler som kan nås samtidigt, med möjlighet att lägga till fler tokens när affärsbehov förändras.

Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

Immersive Engineering efter bransch

Upptäck hur Immersive Engineering-metoder förändrar en mängd olika branscher. Dessa tekniker används inom ett brett spektrum av sektorer för utbildning, produktdesign, marknadsföring, kundupplevelse och andra applikationer.

Fallstudie

Natilus

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Företag:Natilus

Bransch:Aerospace & defense

Plats:San Diego, California, United States

Siemens programvara:NX, SES (formerly Vistagy), Simcenter 3D Solutions, Teamcenter