Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Ledningsnät i en bil i NX
Ledningsnät

Ledningsnätdesign

Dra nytta av helt integrerad 3D-ledningsnätdesignprogramvara som gör att du kan designa och dirigera kablar i komplexa enheter. Funktionerna i NX Routing Harness gör att du kan producera ett ledningsnät direkt från NX CAD-produktmonteringsmodeller.

Rapport

Integrerad elektromekanisk ledningsnätdesign

Läs om hur du maximerar effektiviteten och producerar högkvalitativa produkter med korta tidslinjer genom att integrera ECAD och MCAD för kabelnätsdesign.

En person på en dator med ett digitalt överlägg av en bulldozer

Skapa tillverkningsmodeller och ritningar

Minska produktionstiden eftersom NX enkelt skapar information för tillverkning av sele. Skapa automatiskt en tillplattad modell av ledningsnätet som innehåller den elektriska intelligensen och detaljer som bindningar, klämmor och genomföringar och relativa positioner för kontakter.Tillverkare kan använda den platta modellen som referens för 3D-jiggdesign. Eller så kan du använda NX för att enkelt skapa exakta formbrädritningar.

Wire harness design diagram showing components and connections on a blue background

Återanvänd logiska designdata

Utnyttja NX-kabeldragning och kabeldesign eftersom den använder anslutnings- och komponentinformationen från det logiska designschemat. Du kan snabbt importera nätlistor med trådanslutningsdata från ECAD-system. Eller använd ett gränssnitt i guidestil för att skapa och ändra anslutningar.

Window of UIs of Capital Logic alongside NX Routing illustrating direct exchange and update

Konstruktionsprocess för anslutning/komponentdriven ledningsnät

Utnyttja automatisk val i NX CAD. Med hjälp av den importerade ECAD-komponentinformationen kan NX automatiskt välja rätt del från routningsbiblioteket för placering. Korrekt placering mellan komponenter säkerställs av förkonfigurerade routingportar som styr inkoppling och rotation. Skapa robusta spline-banor mellan kontakter och andra komponenter som klämmor. Spline-kurvor är associativa och kan ställas in så att minsta radie inte böjs. När alla kontakter är länkade med banor kommer NX att dirigera ledningarna automatiskt längs detta nätverk och skapa buntfasta ämnen med rätt volym och massa. Denna anslutningslista med uppdaterade trådlängder kan också skickas till ECAD för vidare analys. Med parametriska kabeldragningsmodeller kan du enklare hantera konstruktionsändringar, analysera avstånd och störningar och exakt beräkna trådlängder och buntdiametrar.

Inbyggda designregler kontrollerar och upprätthåller standardpraxis och säkerställer anslutning för att minska produktionskostnaderna och monteringsfel. För att snabbt identifiera och korrigera överträdelser kan du kontrollera regler under design eller på begäran.

UI of Designcenter Routing Electrical showing spline length analysis in wire harness in automotive dataset.

Mekanisk-elektrisk konstruktion

Integrera mekaniska och elektriska arbetsflöden med hjälp av NX och Capital för att möjliggöra sömlöst samarbete och datautbyte mellan designteam, minska fel från manuella dataöverföringar och påskynda produktutvecklingen genom att möjliggöra tidig upptäckt och lösning av designutmaningar.

Effektivisera ditt arbetsflöde med Capital X Panel Designer

Förenkla den traditionellt manuella processen med kabeldragning och trådlängdsuppdateringar genom att ansluta NX (mekanisk CAD) med Capital X Panel Designer (molnbaserad elektrisk CAD). Att integrera dina mekaniska och elektriska designarbetsflöden har aldrig varit enklare inom Capital.