Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Kvinna tittar på en datorskärm som visar NX ECAD-programvara.
Elektronisk och elektrisk

ECAD-programvara

Gör det möjligt för el- och elektronikingenjörer att slutföra sina konstruktioner snabbare och med högre kvalitet än någonsin tidigare.

30-dagars gratis provperiod

Prova Designcenter X NX: Vår SaaS CAD-lösning

Designcenter X NX är en SaaS Designcenter NX-installation i molnet, som levererar den fulla kraften i Designcenter CAD-funktioner genom fyra skalbara sätesalternativ. Byggd på Designcenter NX-arkitektur kan du fortsätta att samarbeta över olika discipliner utan dataförlust — med förtroende för säker datahantering.

Prova innan du köper genom att ladda ner en 30-dagars provperiod.

3d Illustration. Kretskort futuristisk serverkodbehandling. Orange, grön, blå teknik bakgrund med bokeh.
Videoklipp

Den otroliga ökningen av elektronik

Ta itu med trenderna inom produktdesign som har kommit med den otroliga ökningen av elektronik med NX CAD och Xpedition från Siemens Xcelerator.

Webbseminarium på begäran

Flexibla kretsar, stela krav

Upptäck en komplett uppsättning verktyg för att effektivt utforma flexibla och rigid-flex-mönster och lär dig hur du håller elektroniska och mekaniska domäner perfekt synkroniserade över varje steg i designprocessen för att optimera dina arbetsflöden för PCB-design.

flexibel kretskortsdesign
Fallstudie

ASML

An ASML Twinscan NXT:1950.
Case Study

NX certification improves design proficiency at ASML

Företag:ASML

Bransch:Electronics, Semiconductor devices

Plats:Veldhoven , Netherlands

Siemens programvara:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Femap, Teamcenter

Vad är skillnaden mellan elektronisk och elektrisk CAD-designprogramvara?

Elektronisk design och elektrisk CAD-designprogramvara hänvisar till olika aspekter av design inom elektronik- och elektroteknikdomänerna. Medan båda typerna av programvara används för att skapa scheman, layouter och annan dokumentation, fokuserar de på olika designområden och tjänar olika syften.

Elektronisk CAD fokuserar på design och utveckling av elektroniska kretsar, kretskort och elektroniska komponenter. Det används främst av elektronikingenjörer. Däremot används elektrisk CAD för att designa och dokumentera elektriska system, kopplingsscheman, kontrollpaneler och kraftdistributionsnät. Det tillgodoser behoven hos elingenjörer och elektriker. Även om båda typerna av programvara delar vissa likheter, tar de upp olika designkrav och arbetsflöden inom sina respektive domäner.

Elektrisk CAD-programvara ger kraftfulla verktyg för att designa, dokumentera och analysera elektriska system. Utnyttjande av dessa verktyg ökar produktiviteten, noggrannheten och samarbetet samtidigt som man säkerställer överensstämmelse med branschstandarder och föreskrifter. Elektrisk CAD-programvara är ett viktigt verktyg för elektroingenjörer och designers som arbetar inom industrier som fordon, flyg, industrimaskiner och byggnadsautomation, där exakt och effektiv elektrisk design är avgörande.

Elkonstruktions- och ritverktygssats i NX

Siemens NX CAD innehåller en omfattande uppsättning elektriska designverktyg med ett brett utbud av funktioner för elektrisk schematisk design, kabeldesign, panellayout, PLC-integration och tvärvetenskapligt samarbete. Med elektriska CAD-verktyg som är robust integrerade med mekanisk CAD, PLM-system och simuleringsverktyg ger NX CAD en kraftfull. tvärvetenskaplig och sammanhängande miljö för design av komplexa elektromekaniska system, vilket säkerställer högre designkvalitet, minskade fel och snabbare time-to-market.

Fördelar med elektrisk CAD-designprogramvara

  • Förbättrad noggrannhet och minskade fel i konstruktioner
  • Förbättrad produktivitet och effektivitet i designprocessen
  • Bättre samarbete och kommunikation mellan ingenjörsteam
  • Strömlinjeformad dokumentation och efterlevnad
  • Kostnads- och tidsbesparingar
  • Integration med andra ingenjörsdiscipliner
  • Stöd för digitala tvillingar och smart tillverkning

Online elektrisk CAD-designprogramvara i molnet

NX X är Moln-SaaS NX CAD. NX X är fortfarande en stationär applikation (med alternativ för streaming) med alla samma funktioner som NX, men all licensiering, distribution, säkerhetskopiering och uppdateringar hanteras av Siemens.

Den molnbaserade online-hanteringen av NX X för CAD ger många fördelar, inklusive förbättrat samarbete, fjärråtkomst, skalbarhet, minskade maskinvarukrav, förbättrad datahantering och automatiska uppdateringar. Dessa fördelar hjälper ingenjörsteam att arbeta mer effektivt, hålla kontakten och upprätthålla produktiviteten i en mycket samarbetsvillig och snabbt föränderlig designmiljö. Du kan fokusera mindre på IT genom att utnyttja kraften i molnet, och du kan påskynda innovation, minska kostnaderna och förbättra dina övergripande design- och utvecklingsprocesser, vilket gör NX X CAD till ett idealiskt val för moderna elkonstruktionsbehov.