Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Köpguide för NX CAD

Upptäck information om systemkrav, driftsättningsalternativ, datakompatibilitet och hantering, tilläggsmoduler och token-licensiering för NX CAD-design och tekniska produkter. Du kan också utforska inköpsalternativ samt installationsinstruktioner för NX X Design-lösningsprodukter.

Implementering av NX CAD

Utforska systemkrav och driftsättningsalternativ för Designcenter NX CAD; information om datakompatibilitet, hantering och lagring; samt produkt- och tilläggsalternativ tillgängliga för inköp av Designcenter NX CAD.

Version tillgänglig för köp: december 2025

Select...

NX CAD-systemkrav

NX CAD är endast tillgängligt för Windows. Läs mer om operativsystem- och maskinvarusystemkrav och rekommendationer för att köra NX CAD.

Operativsystemkrav och information för NX CAD

Designcenter NX December 2025 stöds med följande operativsystem:

  • Stöds: Windows 11, Windows Server 2022, RedHat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
  • Begränsat stöd: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
  • Stöd för Designcenter X NX Essentials: Windows, macOS, ChromeOS på den senaste versionen av Chrome, Edge eller Safari som stöds

Maskinvarusystemkrav för NX CAD

Arbetsstationer: Designcenter NX December 2025 är certifierat för att köras på ett antal stationära och mobila HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI och Siemens arbetsstationer.

Grafikkort: Designcenter NX December 2025 är också certifierat för att stödjas av ett antal AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro och Intel HD-grafikkort. Dessa grafikkort stöds endast när de används i system som stöds som konfigurerats av OEM-tillverkaren och med den rekommenderade drivrutinen. Inga eGPU: er eller externa grafikenheter har certifierats eller planeras att certifieras.

Enheter som stöds för Grundläggande om Designcenter X NX: Du kan starta Designcenter X NX Essentials på vilken enhet som helst med internetanslutning, inklusive surfplattor och smartphones (iPhone 8 och senare, nya iPad-modeller och Android-enheter med kompatibla grafikprocessorer).

Se information om certifierade arbetsstationer och grafikkort.

Rekommenderade maskinvaruspecifikationer för NX CAD

  • 32 GB RAM eller mer

    • NX kan hantera stora enheter och mycket komplexa delar. För optimal användarupplevelse och programprestanda rekommenderar vi att du installerar så mycket RAM-minne som kan installeras i klientarbetsstationen som kör NX.
  • 9.0 GB diskutrymme krävs för installation (inkluderar förutsättningar)
  • True Color (32-bitars) eller 16 miljoner färger (24-bitars)
  • Skärmupplösning: 1920 x 1080
  • Video RAM: 2 GB

Minsta maskinvaruspecifikationer för NX CAD

  • 8 GB RAM
  • 9.0 GB diskutrymme krävs för installation (inkluderar förutsättningar)
  • 65K Färger
  • Skärmupplösning: 1920 x 1080
  • Video RAM: 2 GB

Starta om systemet efter installation av NX eller underhållspaket.

Moln

NX juni 2025 kan köras med ett antal certifierade molnkonfigurationer med Microsoft Azure, Microsoft VMD och Amazon AWS.

Inköp och installation av NX CAD-produkter

Utforska var och hur du köper och hur du ställer in NX X Essentials, NX X Design Standard, NX X Design Advanced, NX X Design Premium. Dessutom får du information om var och hur du köper NX X Value Based Licensing och andra NX CAD-produkter.

Select...

Var kan man köpa NX CAD-produkter

Du kan köpa NX CAD-produkter direkt från våra produktsidor eller så kan du kontakta säljare. NX X Design-lösningarna är markerade nedan, men du kan också besöka vårt produktindex för att se alla NX CAD-produkter som finns att köpa.

NX X Design-lösningar, NX X Value Based Licensing och Siemens Mechanical Design Software-lösningen finns att köpa direkt på vår webbplats.

Om du är intresserad av att köpa Fibersim, Sony-XR-huvudmonterad skärm för NX Immersive Designer eller är intresserad av lokal distribution av NX Design-lösningar, vänligen kontakta säljare.

Köp NX X Design lösningar online

Köp NX X Essentials, Standard, Advanced och Premium samt 50-paketet med NX X Value Based Licensing tokens direkt på vår webbplats.

Relaterade resurser

Inte redo att göra ett köp? Utforska dessa ytterligare resurser för att lära dig mer om NX X Design-lösningarna och NX X-värdebaserade licenserbjudanden.