Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
CAD för industrin

Design och utveckling av medicintekniska produkter

Allt mer konsumentcentrerade och personliga hälso- och sjukvårdsterapier kräver innovativ design och tillverkning av medicinska instrument och utrustning. Våra lösningar erbjuder snabba och enkla uppdateringar och förbättringar när de är på väg mot myndighetsgodkännande eller produktion.

E-bok

Förvandla design av medicintekniska produkter med Designcenter

Lär dig hur en praktikant från Siemens designade en insulinpump i Designcenter. Upptäck hur du kan använda denna design- och simuleringsprogramvara för mer komplexa, personaliserade medicintekniska produkter.

En återgivning av en grå insulinpump förskjuten ovanför en svart insulinpump.

Design av medicintekniska produkter

Innovera snabbt och säkert, med vetskap om att din design-, utvecklings- och tillverkningsmiljöer kommer att producera avancerade medicintekniska produkter.

Designcenter gör arbetet med skannade data mycket snabbare och enklare eftersom det kan användas och modifieras för olika nedströmsprocesser — som 3D-utskrift och virtuella kliniska prövningar — utan omfattande omarbetning. Detta innebär att en klient kan skanna en anatomisk struktur och bygga en modell av en medicinsk utrustning baserad på den på mycket kortare tid än tidigare. Designcenter är en integrerad CAD/CAM/CAE-lösning som kan utföra alla uppgifter som behövs, från skannad data till färdig produkt.

Deldesign för 3D-utskrift

Utnyttja Convergent Modeling, ett helt nytt modelleringsparadigm som förenklar förmågan att arbeta med geometri som består av en kombination av fasetter, ytor och fasta ämnen, utan att kräva tidskrävande datakonvertering. Den första tekniken i sitt slag, det gör det möjligt för ingenjörer att optimera deldesign för 3D-utskrift, påskynda den övergripande designprocessen och göra reverse engineering till en mycket vanligare och effektivare praxis inom produktdesign.

När skannade data finns i Designcenter kan de användas och modifieras för olika nedströmsändamål, till exempel 3D-utskrift och virtuella kliniska prövningar. En enhet kan testanpassas i den virtuella miljön innan designen är klar.

Ett fotografi av en nedre mänsklig käke som är 3D-tryckt.

Konvergent modellering

Skapa CAD-modeller som överensstämmer med anatomiska strukturer. Den medicinska industrin upplever ökande personalisering inom det medicinska området, inklusive patientspecifika strukturer. Denna personalisering driver ett behov av CAD-modeller som överensstämmer med anatomiska strukturer, vilket kräver skanning av befintliga strukturer till 3D så att en modell kan skapas.

Designcenter med Convergent Modeling gör arbetet med skannade data mycket snabbare och enklare eftersom det kan användas och modifieras utan omfattande omarbetning. Detta innebär att en klient kan skanna en anatomisk struktur och bygga en modell av en medicinsk utrustning baserad på den på mycket kortare tid än tidigare. Genom att använda ett designverktyg som enkelt kan ändra inskannade data slutförs designen snabbare och mer exakt.

En 3D NX CAD-modell som visar toppen av ett lårben i grått och en metallknäersättning i grönt.
Webbseminarium på begäran

Nästa generations design för medicintekniska produkter

Få ut produkter på marknaden snabbare och övervinna hindren för innovation med nästa generations lösningar för design av medicintekniska produkter.

En Siemens Healthineers mobil C-arm röntgenmaskin till vänster med en blå ”digital tvilling” -kontur av maskinen.
Fallstudie

Obegränsad imorgon

NX helps revolutionize remote development of personalized arm prosthetics for kids.
Customer Success Story

NX helps revolutionize the remote development of personalized arm prosthetics for kids

Företag:Unlimited Tomorrow

Bransch:Medical devices & pharmaceuticals

Plats:New York City, New York, United States