Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
CAD för industrin

Marin design och utveckling

Vi arbetar i nära samarbete med företag inom specifika branscher för att producera branschspecifika designverktyg. Genom att integrera bästa praxis hjälper vi dig att hitta nya sätt att förbättra produktens prestanda och design.

Webbseminarium på begäran

Produktvisualisering med digital tvilling för marin

Lär dig mer om visualisering, virtual reality (VR) och renderingsverktyg inom Siemens Designcenter som kan minska renderingstiden med upp till 90%.

En högupplöst NX-rendering av en svart yacht med ljust trägolv på ett blått hav.

Fartygsdesignprocess

Designa dina framtida fartyg med nästa generations fartygsdesignprogramvara. Designcenter tillhandahåller en fokuserad miljö för modellering av fartygs koncept, detaljdesign och tillverkningsinformation.

Snabba upp dina designprojekt med flexibiliteten att organisera dina fartygsdata i flera vyer och ge dina konstruktörer möjlighet att snabbt söka, hämta och samarbeta i hela fartygsdesignprocessen.

I nästa generations digitala företagsmiljö kräver skeppsbyggare design- och hanteringssystem som effektivt kan arbeta med enorma mängder data samtidigt som det möjliggör effektiv design av hela fartygsklasser. Fördelen med en integrerad designmiljö som involverar stålkonstruktion och utrustningsdesign, tillsammans med en tätt integrerad analysuppsättning verktyg, möjliggör snabbare konstruktions- och analysiterationer för att leverera bättre fartygsdesign snabbare.

Fartygets grundläggande konstruktionsdesign

Modellera snabbt en preliminär makrovy av fartyget baserat på input från konceptdesignstadiet. Konceptet med ett strukturellt system stöder analys i ett tidigt designstadium och skapandet av rapporter och ritningar som krävs för godkännande av klassificeringssällskapen. Den grundläggande designmodellen representeras av plåt- och profilsystem som vidare delas upp med sömmar i mindre delsystem. Definiera snabbt däck och längsgående och tvärgående skott som en del av plattsystemen. Pelare, förstyvningar och kantförstärkning kan definieras som en del av profilsystem. Standarddelar, fästen och utskärningar kan läggas till den grundläggande designmodellen. Kopiera och spegla grundläggande designobjekt för att snabbt modellera dessa strukturella system.

Den grundläggande designstrukturmodellen är topologisk och lätt. Designändringar sprids automatiskt och snabbt till dessa topologiskt anslutna strukturer och deras klassritningar.

Designplan för fartygsstruktur som visar skrovram och däcklayout

Fartygsdesign 3D-modellansats

Använd vårt Ship General Arrangement (GA), ett 3D-modellbaserat tillvägagångssätt för att snabbt och exakt skapa ett förslag på ett nytt fartyg som en del av konceptdesignfasen. Det skapar en 3D-modell av det allmänna arrangemanget av ett fartyg och motsvarande 2D-ritningar.

Initiera den allmänna arrangemangsdesignprocessen baserat på en konfigurerbar produktstruktur, tillsammans med definitionen av konceptnätmodellen och den däckbaserade uppdelningen. Individuella designers kan detaljera varje däck i rumsutrymmen med standardutrustning, delar och boenderelaterade föremål. Netto- och bruttovolym och ytarea för varje utrymme beräknas. Huvudsakliga GA-ritningar, tankplaner och dörr-/fönsterritningar kan skapas associativt och snabbt tillsammans med tabellinformation. 3D-data som skapas som en del av GA-design kan driva grundläggande stålkonstruktionsdesign och generera marknadsföringsmaterial som högupplösta bilder och genomgångar.

En 3D NX CAD-modell av lastfartygsskrov.

Detaljdesign av fartygsstruktur

Modellera direkt en detaljerad representation av fartygets struktur baserat på utgångarna i konceptdesignstadiet, eller överför struktursystemen från en grundläggande designmodell och lägg sedan till nödvändiga sekundära strukturella detaljer. En parametrisk detaljdefinition möjliggör snabb placering och modifiering av konsoler, standarddelar, öppningar, profilutskärningar, klämmor och kragar, avfasningar, ändskärningar, hörnsnitt, kantskärningar och flänsade plattor. Skapa strukturella pelare och applicera isoleringsmaterial på stålytor. Ett regelstyrt kommando genererar svetsar, bestämmer automatiskt var svetsar behövs och definierar deras detaljer.

Den topologiskt anslutna detaljerade designmodellen säkerställer snabb spridning av designändringar och kan effektivt kopiera och spegla befintlig strukturell design - vilket förbättrar designerns produktivitet. Data som genereras från detaljdesign kan skapa produktions- och produktionsplaneringsresultat.

En 3D NX CAD-modell av ett fartygsskrov utan däckplattor och interna stellstödstrukturer visas i grönt.
Webbseminarium på begäran

Öka fartygsdesignens effektivitet med digital tvilling

Lär dig hur du integrerar frånkopplade och isolerade mekaniska, elektriska och mjukvaruteam för varvsindustrin genom att använda en omfattande digital tvilling i en enda samarbetsmiljö.

En kväll, flygvy över flera containerfartyg i en hamn.
Fallstudie

Solsökare

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Customer Success Story

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Företag:Sunseeker International

Bransch:Marine

Plats:Poole, United Kingdom