Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
CAD för industrin

Byggnadsinformationsmodellering med Designcenter

Effektivisera din konstruktionsdesignprocess genom att ta ett multidisciplinärt tillvägagångssätt för byggnadsinformationsmodellering (BIM). Designcenter erbjuder en multidisciplinlösning som gör det möjligt för dig att designa byggnadselement, stålkonstruktioner, P&ID, rörledningar, HVAC, el, allt i ett enda designverktyg.

Hur hjälper Designcenter till BIM?

Ett rum designat i NX BIM med en 3-sits soffa vald från BIM-biblioteket.

Designcenter för BIM är:

  • Ett avancerat parametriskt 3D-designverktyg som gör att du snabbt kan skapa och dokumentera byggnader
  • Byggd på Designcenter-grunden — ett multidisciplinärt designverktyg som inkluderar algoritmisk modellering, friform, stålkonstruktion, MEP (mekanisk, elektrisk, VVS) och många fler funktioner
  • En samverkande designmiljö som hjälper till att eliminera misstag som uppstår vid design i isolerade designsilor

​

Fördelar med BIM-samarbete i Siemens Designcenter

  • Förbättrat samarbete: Underlättar bättre kommunikation och samarbete mellan alla projektintressenter
  • Ökad effektivitet: Minskar konstruktionsfel, omarbetningar och konstruktionsförseningar
  • Förbättrat beslutsfattande: Ger korrekt och uppdaterad information för informerat beslutsfattande
  • Kostnadsbesparingar: Hjälper till att identifiera potentiella problem tidigt, vilket minskar kostsamma förändringar under byggandet
  • Sustainability: Stöder hållbara designmetoder genom att optimera byggnadens prestanda genom simulering och analys

Utnyttja en helhetslösning för hela byggnadens livscykel, från initial design till konstruktion och in i drift, med BIM-funktioner integrerade i Designcenter. Denna integration förbättrar samarbetet, förbättrar effektiviteten och leder i slutändan till bättre projektresultat.

BIM-moduler i Designcenter

Utforska de BIM-specifika tilläggsmodulerna som finns tillgängliga i Designcenter. För mer information, kolla in faktabladet för tilläggsmoduler.

Fallstudie

Max Bögl-koncernen

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.
Customer Success Story

Building specialist optimizes project planning and manufacturing using NX and Teamcenter

Företag:Max Bögl Group

Plats:Neumarkt, Germany

BIM-samarbete med Designcenter

BIM-samarbete inom Siemens Designcenter programvara innebär att man integrerar Designcenters avancerade 3D-designfunktioner med BIM-arbetsflöden för att effektivisera design-, ingenjörs- och konstruktionsprocesserna.

Läs mer om BIM-samarbeten inom Designcenter.

Vad är skillnaden mellan CAD och BIM?

2D- och 3D-CAD-verktyg (datorstödd design) utnyttjar sammansättningar och komponenter för att göra det möjligt för flera designers att samarbeta mellan olika ingenjörsdiscipliner. I CAD-programvara är designförändringar inom en disciplin omedelbart synliga av andra designers. Till exempel, om en strukturell stålbalk flyttas, kommer de som utformar HVAC-systemet automatiskt att meddelas och ändringen kan omedelbart granskas.

BIM (building information modeling) programvara innehåller information om alla de olika komponenter som representeras i en designmodell för en byggnadsstruktur, till exempel material och utrustning. Varje BIM-disciplin använder vanligtvis specialiserad BIM-programvara och sparar information i en enda delfil i ett proprietärt filformat. För att aggregera data delas data från varje disciplin via ett neutralt filformat (t.ex. IFC) eller översätts direkt till ett annat BIM-programvaruverktyg. De aggregerade uppgifterna analyseras sedan för ändringar och nödvändiga designmodifieringar identifieras i varje disciplin. Ansträngningen att aggregera dessa data för designändringsanalys och dokumentera nödvändiga designändringar för varje disciplin är betydande. Vidare resulterar oförmågan hos varje disciplin att arbeta med en uppdaterad representation av hela designen i att ingenjörer designar i samband med inaktuella data och försenar upptäckten av kollisioner och störningar.

En 3D-definierad modell till vänster och en byggnad som byggs med en kran till höger.

Lås upp innovation inom byggnadsdesign

En stor byggnad/fabrik med en kricka

BIM har utsetts som den mest lovande lösningen för byggbranschen för att förbättra produktivitet och effektivitet. BIM är en multidisciplinär designmetodik där en byggnads fysiska och funktionella egenskaper representeras digitalt. Det är en samarbetsstrategi för byggprojektledning som gör det möjligt för arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och ägare att skapa, hantera och dela digitala modeller av byggnader och infrastruktur under hela projektets livscykel.

Upptäck multidisciplinär programvara för BIM-koordinering

Traditionellt, inom BIM-branschen, har många individuella, olika lösningar och programvara använts för specifika arbetsflöden. Tyvärr integreras dessa verktyg inte alltid och fungerar tillsammans. Detta är inte effektivt när själva byggnadsaspekterna måste integreras och kopplas samman. Siemens, Designcenter och den digitala tvillingen hanterar denna fråga genom att tillhandahålla en enda uppsättning integrerade verktyg som gör det möjligt för byggföretag att förverkliga sina BIM-mål och tillsammans designa över flera discipliner.

BIM fångar data på en plats med den information som behövs för att flöda nedströms. Den digitala tvillingen möjliggör loop-back-mekanismen, vilket ger nödvändig samordning för att förhindra att problem uppstår eftersom den gör det möjligt att modellera den fysiska världen i ett digitalt utrymme. Samtidigt gör den digitala tråden att den insamlade informationen kan flöda mellan alla applikationer. Om olika program används för olika arbetsflöden hjälper Designcenter och Teamcenter till att alla arbetar med den senaste versionen av designen.

En bärbar dator med NX CAD-programvara med design av en fabrik med ett kontor, inklusive personer från NX Human.

Relaterade resurser