Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
CAD för industrin

Fordonsdesign med CAD-programvara

Utnyttja de avancerade tekniska funktionerna i Designcenter X fordonsdesign för att förvandla komplexitet till en konkurrensfördel. Använd ett tvärvetenskapligt designtillvägagångssätt för att skapa innovativa, anslutna smarta fordonsdesigner samtidigt som du minskar tiden till marknaden och förbättrar fordonskvaliteten.

30-dagars gratis provperiod

Prova testlösningen för fordonsdesign

Optimera din fordonsproduktdesign och påskynda dina arbetsflöden med en nästa generations lösning.

En kvinna som bär en blå tröja som arbetar med bilens främre stötfångardesign i NX CAD på en stationär dator
Webbseminarium på begäran

Nästa generations design för fordonsindustrin

Lär dig hur du hanterar fordonsindustrins trender för lätta fordon, elektriska och självkörande bilar med en nästa generations design-CAD-lösning.

En 3D-rendering av alla inre delar av en bil designad i NX.

Designcenter för fordonsdesign och utveckling

Skapa avancerade fordonsdesigner med Designcenter genom att utnyttja den omfattande sviten av integrerade verktyg för fordonsteknik, förbättra effektiviteten i fordonstekniska projekt och släppa loss designinnovation. Med Designcenter kan du snabbt iterera komplexa komponenter och sammansättningar med kraftfulla modelleringsfunktioner, inklusive parametrisk och direkt modellering.

Designcenter-portföljen levererar avancerade 3D-designfunktioner till Siemens Xcelerator, som integreras över olika discipliner för att leverera den omfattande digitala tvillingen.

Designcenter erbjuder simuleringsfunktioner på designernivå för att flytta din konstruktionsprocess åt vänster. Det inkluderar också integration med Simcenter, som stöder avancerade simuleringsfunktioner, inklusive rörelseanalys och spänningsanalys, så att du kan validera mekaniska operationer och bedöma hållbarheten hos bilkonstruktioner under verkliga förhållanden.

Digital tvilling i CAD-fordonsdesign

Optimera fordonets design innan det byggs, påskynda utvecklingscykeln, iterera snabbt baserat på datadrivna insikter istället för fysiska modifieringar och minska kostnaderna genom att skapa en omfattande digital tvilling i Designcenter. Den digitala tvillingen av ett fordon är en spelväxlare för utvecklare och bildesigners, eftersom du kan ha en virtuell kopia som speglar den fysiska bilen i den virtuella världen.

Varför utnyttja digital tvillingteknik:

  • Simulera prestanda, analysera data och förfina design innan du bygger fysiska prototyper
  • Testa aerodynamik, bränsleeffektivitet, batteriprestanda och till och med krockscenarier i en riskfri miljö till en mycket lägre kostnad
  • Visualisera och fullända fordonets estetik och ergonomi på ett mycket interaktivt och dynamiskt sätt
  • Optimera både form och funktion samtidigt genom att justera designelement, material och strukturella komponenter i en virtuell miljö samtidigt som man omedelbart bedömer påverkan på prestanda och tillverkningsbarhet
  • Förfina alla aspekter av fordonet — från programvara till användarupplevelse — före produktion genom att samarbeta i realtid mellan tvärfunktionella team
En återgivning av en röd bildesign med en kricka

Immersive VR-teknik för bildesign och utveckling

Person som bär VR-headset interagerar med holografisk visning av tekniska scheman

Upplev en helt ny nivå av virtuella modeller med Designcenter Immersive Designer. Gå in i dina CAD-skapelser med en VR/XR-headset. Till skillnad från traditionell 3D-modellering på en skärm låter uppslukande design dig uppleva ett fordons geometri i full skala, vilket ger en mer intuitiv känsla av utrymme, proportioner och designdetaljer. Identifiera potentiella problem tidigt som ergonomiska begränsningar, synlighetsproblem eller monteringsutmaningar i en helt interaktiv virtuell miljö. Genom att integrera samarbete i realtid, även om dina team befinner sig på olika platser, kan ni alla granska och förfina fordonskonstruktioner tillsammans, vilket förbättrar beslutsfattandet och minskar kostsamma iterationer.

Gå längre än bara visualisering och designrecensioner i VR: Med Designcenter Immersive Designer kan du faktiskt göra designändringar med naturliga gester, manipulera dina modeller, genomföra utvärderingar av passform och finish och till och med simulera monteringsprocesser i den uppslukande miljön. Genom att få en djupare och mer realistisk förståelse för hur delar och system samlas kan du effektivisera designvalideringen och påskynda den övergripande utvecklingen.

Överbrygga klyftan mellan konceptualisering och produktion när du utnyttjar ett uppslukande tillvägagångssätt, vilket säkerställer att varje designbeslut grundas i ett mycket detaljerat, verkligt perspektiv - utan behov av dyra fysiska prototyper.

CAD-samarbete i 3D-fordonsdesign

Designcenter för fordonsindustrin integreras sömlöst med annan Siemens-programvara, vilket underlättar smidigt datautbyte och samarbete mellan dina team, vilket säkerställer att alla intressenter håller sig i linje från konceptuell design till tillverkning.

Tillägg för fordonsdesign i Designcenter

Utforska några av de markerade fordonsspecifika tilläggsmodulerna som finns tillgängliga i Designcenter. För mer information, kolla in faktabladet för tilläggsmoduler.

Ytterligare Designcentertillägg för fordonsdesign

Använd specialiserade verktygsuppsättningar i Designcenter för fordonsdesign och utveckling för att automatisera rutinuppgifter och minska tiden från design till produktion. En flexibel designupplevelse gör att du kan skapa innovativa, effektiva fordonslösningar av högre kvalitet skräddarsydda för specifika krav.

Designcenter är skalbart med tokenlicensiering

Dra nytta av förbättrade överkomliga priser och skalbarhet med Designcenter Value Based Licensing (token licensiering) för tilläggsmoduler. Denna flexibla, skalbara licensmodell hjälper ditt företag att hantera kostnader samtidigt som du använder kraftfulla CAD-verktyg för fordonsdesign.

Ökad flexibilitet med tokenbaserad licensiering

Det tokenbaserade systemet gör det möjligt för ditt företag att köpa en pool av tokens istället för enskilda programvarulicenser. Du kan använda dessa tokens för att komma åt olika avancerade programvarufunktioner och tilläggsmoduler efter behov.

Skala med Designcenter-tokenlicensiering

Anpassningsförmåga till efterfrågan: När projektkraven förändras kan ditt team komma åt olika Designcenter-moduler utan att behöva köpa ytterligare permanenta licenser. Denna flexibilitet gör det möjligt för företag att skala upp eller ner verksamheten utan betydande förskottsinvesteringar.

Fördelar med tokensystem i Designcenter

  • Kostnadsbesparingar: Endast en prenumeration på Designcenter Value Based Licensing behövs för att få åtkomst till över 100 tilläggsmoduler i Designcenter, istället för enskilda licenser för varje modul.
  • Enkel hantering: Varje modul i Designcenter har ett tokenvärde tilldelat. Det automatiska incheckningssystemet gör det enkelt att använda moduler efter behov och sedan returnera de tilldelade polletterna till poolen när du är klar med modulen.
  • Stöd för olika arbetsflöden: Det finns över 100 tilläggsmoduler i tokenpoolen för branschspecifika arbetsflöden, mekatronisk och fabriksdesign, kärndesign, industriell design och styling, produktdesign, modellbaserad definition, kunskapsåteranvändning, designvalidering, dirigerade system, utveckling av elsystem, jiggar, fixturer och verktyg, PCB-design och tillverkning av delar.

AI-verktyg i Designcenter för fordonsdesign

Automatisera repetitiva uppgifter, öka effektiviteten och påskynda utvecklingscykler med AI-verktyg för fordonsdesign. Få optimala designmodifieringsförslag i realtid baserat på historiska data och bransch- eller företagsstandarder för att förbättra konstruktionens noggrannhet, kvalitet, tillverkningsbarhet och vikt.

Sustainability inom fordonsdesign är avgörande

Utnyttja kraftfulla verktyg i Designcenter som stöder miljövänliga innovationer. Välj hållbara material inklusive att optimera för lättvikt, skapa elfordon, utveckla bränsleeffektiva fordon.

Fallstudie

Oracle Red Bull Racing

Siemens software solutions help Oracle Red Bull Racing achieve efficiency, consistency and cost-effectiveness
Customer Success Story

Siemens software solutions help Oracle Red Bull Racing achieve efficiency, consistency and cost-effectiveness

Företag:Oracle Red Bull Racing

Bransch:Automotive & transportation

Plats:Milton Keynes, United Kingdom

Relaterade resurser