Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Flytta till NX X

Redo att höja din upplevelse? NX X är den molnbaserade utvecklingen av det kraftfulla NX-verktyget du redan litar på och erbjuder mer flexibilitet, skalbarhet och användarvänlighet. Säg adjö till lokala begränsningar, lås upp sömlös åtkomst och omvandla hela din strategi med NX X.

Vi presenterar NX X, en molnbaserad CAD-lösning

Gör dig redo att uppleva NX X för design, nästa utveckling av NX datorstödd designprogramvara (CAD) - nu som en kraftfull CAD Software as a Service (SaaS) -lösning. Övergången till SaaS erbjuder betydande fördelar, till exempel en 77% förbättring av driftseffektiviteten, en 50% minskning av tiden till marknaden och en minskning av kostnaderna för programvarulicenser med 50% (studie gjord av Nucleus Research). Dessa fördelar belyser hur införandet av NX X kan förändra dina arbetsflöden och leda till bättre resultat för ditt företag.

Oavsett om du är en långvarig NX-användare eller ny på vår plattform, erbjuder NX X förbättrade funktioner, bättre skalbarhet och en mer sömlös upplevelse än någonsin tidigare. Med inbyggd datahantering innebär hantering av CAD-programvara online mer flexibilitet att fokusera på innovation snarare än IT-hinder, effektivare samarbete oavsett var du befinner dig, omedelbar åtkomst till delade delfiler och mer.

Vi har sammanställt en lista med resurser som ger dig den information du behöver för att bättre förstå hur övergången till NX X kommer att gynna dig.