Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Geometrisk dimensionering och tolerans

Modellbaserad definition

Modellbaserad definition (MBD) möjliggör en fullständig digital definition av en produkt inom en 3D-modell. Jämfört med ritningscentrerade arbetsflöden minskar Designcenter den tid som läggs på teknisk dokumentation och driver nedströms verktyg för validering och tillverkning.

Webinar på begäran

Förverkliga en produkts kompletta digitala tvilling med MBD

Att hantera produktkomplexitet och påskynda produktutvecklingsprocesser görs enkelt med modellbaserad definition.

Sidovy av ung affärsman som använder bärbar dator på kontoret vid ett konferensbord.

Byt ut den universella 2D-ritningen

Eliminera behovet av 2D-ritningar samtidigt som du säkerställer att slutprodukten uppfyller dess tekniska specifikationer. Med Designcenter kan produktteam fånga och dela tekniska krav inom 3D-modellen, vilket möjliggör full användning av designsyftet.

Människor är bekanta med 2D-ritningar och använder dem för att definiera en färdig produkt. 2D-ritningar innehåller standardsymbologi som förstås och tolkas universellt. I vissa fall kan förekomsten av flera, redundanta data som krävs för att definiera en tillverkad del leda till avvikelser i den slutliga 3D-formen. Tolkningsfel, dupliceringsfel eller revisionsinkonsekvenser kan bidra till kostsamma misstag som snabbt översätts till lägre kvalitet och produktivitet.

Geometrisk dimensionering och tolerans (GDT) är en viktig komponent i fullständig artikeldefinition. Det påverkar de flesta områden av produktförverkligande inklusive design, verktyg, produktion och inspektion. Tillämpa GDT på 2D-delvyer respektive 3D-modeller. Använd Designcenter för att använda GDT-symboler på 2D-delvyer och 3D-modeller.

Användningen av 2D-ritningar för att kommunicera produktionskrav nedströms lägger till en onödig börda för produktutvecklingscykeln. En enkel ändring av produktdefinitionen kräver uppdaterade digitala 3D-data och kräver många tekniska ändringar av all 2D-dokumentation som är kopplad till produkten. Eftersom det tar tid att underhålla denna dokumentation växer livscykeln för att implementera en produktändring med omfattningen av tillhörande 2D-data.

En sammansatt bild av en komponent med 3D-dimensioner (PMI) lagrad över och 2D-ritning för jämförelse.

Utnyttja äldre data

Börja varje projekt med ett rent ark. Designcenter erbjuder Convert to PMI, en funktion som automatiskt konverterar ritningsvyer och objekt till motsvarande modellvyer och PMI-objekt (Product Manufacturing Information). Detta sparar enorma mängder tid när du utnyttjar äldre data. Du kan använda äldre ritningar för att snabbt och enkelt lägga till intelligens i 3D-modeller.

Verktyget är mycket anpassningsbart med alternativ för att konvertera hela ritningar eller enskilda ark, vyer och anteckningsobjekt. Den ger en konverteringsrapport med detaljerade sammanfattningsresultat. Det möjliggör också stöd för processer baserade på 3D-modeller med mycket lägre kostnad och högre datakvalitet.

Modellbaserad definition inom NX CAD på en routerboxdesign
E-bok

Produktivitetsförbättring med modellbaserad definition

Lär dig hur MBD förbättrar affärseffektiviteten i tillverkningsindustrin.

En orange clipart-bild av en kvinna i klädkläder som pekar på en datorskärm med ett okänt föremål.
Fallstudie

CPI-ENG

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in few months with NX.
Customer Success Story

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in a few months with NX

Företag:CPI-ENG

Bransch:Aerospace & defense, Marine, Industrial machinery

Plats:Trieste, Italy