Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Visuell tvilling

Programvara för 3D-visualisering

Visualisering är för vem som helst. Använd en rad visualiseringslägen för att skapa en exakt visuell tvilling av dina data genom den digitala tråden. Få ett konsekvent visuellt utseende genom att använda flera verktyg, inklusive Designcenter, som alla är integrerade i Siemens Xcelerator-portföljen.

Uppslukande teknik

Designcenter Immersive Designer

Lär dig hur du upplever 3D CAD i den industriella metaversen med Designcenter Immersive Designer och den Sony XR-huvudmonterade skärmen som är skräddarsydd för Designcenter.

En grå SONY-huvudmonterad bildskärm för NX Immersive Designer.

Skapa fantastiska renderingar

Arbeta i en intuitiv CAD-miljö för att skapa och utveckla fotorealistiska renderingar för en mängd olika användningsfall. Att ha en rad lättanvända funktioner ger större kontroll över den slutliga versionen av din rendering. Du kan använda dessa renderingar för samarbete mellan funktioner eller för slutliga försäljnings- och marknadsföringsdemonstrationer för kunder.

En HD 3D-rendering från NX CAD av en modern kontorsbyggnad som har SIEMENS-logotypen på den, med en parkeringsplats.

Lägg till Siemens visuella material

Ta dina grafikfunktioner till nästa nivå genom Siemens Visual Materials, som levereras som standard i Designcenter och Siemens Xcelerator. Du kommer att kunna skapa konsistens genom dina uppslukande och renderingsfunktioner, med tillgång till över 1000 visuella material, 50 färdiga scener och exakt texturering med UV-kartläggningsverktyg.

En person som bär ett virtual reality-headset interagerar med en holografisk display av industrimaskiner.

Utseendehanterare

Skapa flera utseende för dina produkter med olika material och texturer och spara dem med Utseendehanteraren. Kör din visuella design till ingenjörs- och konsumentgrafik och hantera alla komplexa variationer som du har skapat i Teamcenter. Det är ett viktigt verktyg när användningsfall kräver flera utseendealternativ för ditt team att utvärdera.

Person som använder bärbar dator med flera fönster öppna på skärmen, sitter vid skrivbordet med växter

Lägg till rörelse i din datauppsättning

Använd Animation Designer för att bättre visualisera animationer under rörelsedefinition och uppspelning av sekvensen. Det kommer att finnas tillfällen där statiska bilder kanske inte är det bästa sättet att markera element i din montering. Använd en rad funktioner för att skapa den optimala animationen för försäljnings- och marknadsföringsmaterial.

Video

Designcenter Immersive Explorer

Lär dig hur du låser in rätt design innan du skapar fysiska prototyper med en virtuell reality-granskningsupplevelse med hög trovärdighet.

En skärmdump från NX Immersive Explorer som visar en uppslukande rendering av ett flygplan i NX CAD.
Webbseminarium på begäran

Visualisera den digitala tvillingen för konsumentprodukter

Lär dig hur du utnyttjar 3D-visualiserings- och renderingsverktyg. Minska skapningstiden för din första bild med upp till 30% och upp till 90% för den andra.

En högupplöst NX 3D-rendering av en Bosch-kaffemaskin.
Fallstudie

JCB

A JCB forklift lifting a bale of hay in a field.
Case Study

Heavyweight manufacturer drives digitalization

Företag:JCB

Bransch:Heavy equipment

Plats:Rocester, United Kingdom

Siemens programvara:Geolus Shape Search, Kineo 3D Nesting