Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

CAD-integrerad simulering

Använd en gemensam arkitektur för sömlös skalbarhet från designersimulering till analytiker datorstödd teknik (CAE) Öka prestandan och minska utvecklingstiden med Designcenter simuleringsdriven design.

30-dagars gratis provperiod

Prova simulering i Designcenter

Upplev fördelarna med att själv utföra designsimulering i CAD-miljön med testversionen Design Simulation.

Grafik av en del i NX, med en termisk analys som visar mestadels blått, grönt och gult.

Inbyggda Designcenter CAD-simuleringsverktyg

Med Designcenter behöver du inte längre använda olika applikationer och programvaruverktyg för simulering i produktdesign och validering. Du kan utföra analys och CAE tidigt i designprocessen med integrerade simuleringsfunktioner.

Skalbar simulering för designers

Designcenter Performance Predictor har förmågan att påskynda designutforsknings- och optimeringsprocessen med upp till 90%, vilket gör det möjligt för designers att utforska möjliga alternativ snabbare än traditionella verktyg och processer. Performance Predictor möjliggör simuleringsdriven design tidigare i designcykeln. Designers kan utföra enkla simuleringar, vilket frigör simuleringsingenjörer för mer komplexa simuleringar. Din analys är också kopplad till Simcenter 3D, vilket innebär att du kan genomföra en djupgående simulering av din del för validering, redo för tillverkning.

Med Performance Predictor kan du simulera delar du skapar i realtid samtidigt som du utforskar olika design- och materialval. Det gör det möjligt för designers att fatta de bästa besluten, samtidigt som du kan utforska fler koncept utan prototyper och fysiska tester.

NX Performance Predictor-modul öppen i NX CAD, visar en

Designsimulering för prestandavalidering

Jämför snabbt designalternativ och optimera prestandaegenskaper från de tidigaste stadierna av designprocessen med hjälp av designintegrerade rörelses-, struktur- och termiska simuleringsverktyg i Designcenter.

Simulering är inte längre bara ett verktyg för prestandavalidering - det blir en organisk del av utvecklingsprocessen genom koncept och design. Simulering hjälper designers att skapa bättre, mer robusta konstruktioner tidigare i utvecklingsprocessen, samtidigt som den totala tiden det tar att släppa en plan snabbare, vilket innebär snabbare tid till marknaden.

En värmeöverföringsanalys som körs vid olika belastningar för att validera och optimera prestandan hos slagskruvmejselkonstruktionen.

Topologioptimering

Automatisera förbättringen av strukturella konstruktioner samtidigt som du uppfyller alla krav på prestanda, material och tillverkning med Designcenter Topology Optimizer. Generera mönster i det konceptuella designstadiet som är optimerade för styrka, material och mer.

Designcenter Topology Optimizer ger möjlighet att lägga till olika design- och tillverkningsbegränsningar för att kontrollera resultaten av optimeringen, såsom designsymmetri, offset, skalning, blandning, additiva överhängande vinklar, additiv självbärande och additiv materialspridning, gjutning, gjutning, bearbetning och extrudering.

Avancerad topologioptimering kan också utföras genom överföring till Simcenter 3D.

Ett växellådsfäste i NX CAD med ett fönster för NX Topology Optimizer öppet

Animationer i mönster

Utnyttja en snabb och enkel rörelseanalysapplikation för att studera designens kinematiska beteende med Designcenter. Den lättanvända rörelseapplikationen hjälper dig att skapa kinematiska studier tidigt i designprocessen. Dessa studier minskar tiden det tar att skapa en exakt digital mockup, så mer tid kan spenderas på att designa.

När du gör produkter med rörliga delar måste du se dem i aktion. Du måste känna till kinematiska egenskaper som förskjutningar, hastigheter, accelerationer och till och med kollisioner.

Bild av 3D-montering av tunga maskiner med en genomskinlig rörelsekuvertanalanalys skapad i NX Animation Designer.

Rörelseanalys

Undersök monteringsprestanda tidigt i utvecklingen genom att snabbt konvertera en CAD-enhet till en funktionell rörelsemodell. Med Designcenter Motion kan du få insikt i produktens prestanda genom att animera, grafera och jämföra reaktioner, hastigheter och accelerationer.

Med Designcenter Motion kan du utföra rörelseanalyser som kinematikanalys, interferenskontroll, artikulering, dynamikanalys och kontaktanalys. Du kan också utföra strukturanalys genom direkt lastöverföring till Design Simulation.

Rörelseanalys görs på en vingkonstruktion i NX CAD

Validering av gjutna delar och simulering av formsprutning

Utvärdera plastdelars formbarhet med en rad Designcenter-verktyg. Validerings- och formflödesanalysverktyg är avsedda att användas av designers i de tidiga stadierna av produktutvecklingen och är helt integrerade med funktionaliteten i Designcenter.

En gjuten del

Flödes- och termiska CFD-simuleringar

Utför flödes- och termiska simuleringar inom designmiljön för att effektivisera designprocessen och fatta beslut snabbare med Designcenter CFD Designer.

Du kan simulera med interna och externa steady-state-vätskeanalyser; laminära, turbulenta och övergångsflöden; vätskor och gaser; konjugerad värmeöverföring och porösa medier. Visa sedan analysresultat i Designcenter eller öppna modellen i Simcenter FLOEFD för mer avancerad simulering.

En skärmdump av NX CAD-programvara som visar NX CFD Designer, en simulering av termisk och flödessimulering i en ventilenhet.

CFD-analys

Förbereda och utvärdera CFD-flödes- och värmeöverföringssimuleringar med Simcenter FLOOD, en fullt utrustad 3D-beräkningslösning för vätskedynamik (CFD). Med integrationen av Simcenter FLOEFD i Designcenter kan du utföra analyser och köra ”vad om” -simuleringar med lättanvända guider som identifierar optimal design tidigt i designprocessen.

Vätskeflödessimulering i en kolvventil med Simcenter FLOEFD för NX
Fallstudie

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Företag:DENSO

Bransch:Automotive & transportation

Plats:Kariya, Aichi, Japan