Upplev designrecensioner i en uppslukande 3D-miljö för att interagera och utforska dina modeller. Du kan använda VR-headset och handkontroller för att navigera, interagera och granska dina CAD-modeller inom detta uppslukande utrymme.

Titta på videon för att lära dig mer om Designcenter Immersive Explorer. Denna tilläggsmodul är tillgänglig via Value Based Licensing i december 2023 års version av Designcenter och senare.
Upplev designrecensioner i en uppslukande 3D-miljö för att interagera och utforska dina modeller. Du kan använda VR-headset och handkontroller för att navigera, interagera och granska dina CAD-modeller inom detta uppslukande utrymme.


Förbättra modellvisualiseringar och ändra scener till omgivande miljöer för att lägga till sammanhang i dina mönster. Du kan navigera genom dessa designmiljöer och röra dig fritt i alla riktningar eller omedelbart teleportera till specifika platser - även på plattformar.
Samla enkelt dina designanteckningar och granska teamets feedback i den uppslukande miljön. Skapa markeringar, anteckningar och klisterlappar i den uppslukande miljön för att fånga kommentarer, inmatningar och påminnelser under designgranskningar.


Studera designeffektivitet genom att använda handkontrollerna för att manipulera dina mönster. Utforska effektiva granskningsarbetsflöden och interagera på ett djupgående sätt med modeller såväl som enskilda delar — inklusive komponenttagning och ompositionering.
Navigera och interagera med Assembly Navigator i VR-läge för förbättrad fördjupning. Denna simulerade kontrolldisplay finns i programmet och ger dig möjlighet att flytta, rotera och skala komponenter.


Visa tvärsnittet av en enhet i valfri riktning för att granska det inre arrangemanget av delar. Detta unika uppslukande verktyg gör att du bättre kan visualisera och förstå interiörfunktioner samtidigt som det ger övergripande designklarhet.
Ta DMU-ögonblicksbilder direkt från dina nuvarande mönster och spara dem i biblioteket. Om du hämtar en ögonblicksbild återställs alla scendata som är synliga vid tidpunkten för inspelningen - ett användbart verktyg för att dokumentera designutterationer och granska modeller under teamgranskningar.


Visualisera modeller i ett virtuellt 3D-utrymme med en traditionell 2D-skärm, inget headset behövs! Du kan gå in i den virtuella miljön utan headset och navigera i scener i helskärmslukande helskärm för att få ytterligare insikter i dina mönster.
Designcenter Immersive Explorer-modulen är omedelbart tillgänglig i Designcenter via Value Based Licensing. Denna fantastiska nivå av visuell trohet i kombination med dynamisk Designcenter-programvara gör att du naturligt kan uppleva, interagera och validera digitala tvillingar i en fotoverklig virtuell värld.

Siemens har samarbetat med Sony för att skapa en exklusiv XR-huvudmonterad skärm (HMD) som exklusivt ska användas med programvaran Designcenter™ Immersive Designer.
Sony HMD levererar det mest exakta och naturliga sättet att uppleva, interagera och samarbeta i 3D. Fantastisk visuell trohet, matchad med dynamisk mjukvaru- och maskinvaruintegration, gör det möjligt för användare att uppleva Immersive Engineering med de smidigaste, mest sömlösa arbetsflödena.
Sony HMD är ett transformativt verktyg som ska användas i hela Siemens Xcelerator-portföljen och förstärker möjligheterna genom att överbrygga klyftan mellan den verkliga och den digitala världen.