Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Ledningsnät

Ledningsnätdesign

Dra nytta av helt integrerad 3D-ledningsnätdesignprogramvara som gör att du kan designa och dirigera kablar i komplexa enheter. Funktionerna i Routing Harness gör att du kan producera ett ledningsnät direkt från Designcenter CAD-produktmonteringsmodeller.

White paper

Integrerad elektromekanisk ledningsnätdesign

Läs om hur du maximerar effektiviteten och producerar högkvalitativa produkter med korta tidslinjer genom att integrera ECAD och MCAD för kabelnätsdesign.

En person på en dator med ett digitalt överlägg av en bulldozer

Skapa tillverkningsmodeller och ritningar

Minska produktionstiden eftersom Designcenter enkelt skapar information för tillverkning av sele. Skapa automatiskt en tillplattad modell av ledningsnätet som innehåller den elektriska intelligensen och detaljer som bindningar, klämmor och genomföringar och relativa positioner för kontakter.

Tillverkare kan använda den platta modellen som referens för 3D-jiggdesign. Eller så kan du använda Designcenter för att enkelt skapa exakta formbrädritningar.

Kabelnätets designdiagram som visar komponenter och anslutningar på en blå bakgrund

Återanvänd logiska designdata

Utnyttja Designcenterkabeldragning och kabeldesign eftersom den använder anslutnings- och komponentinformationen från det logiska designschemat. Du kan snabbt importera nätlistor med trådanslutningsdata från ECAD-system. Eller använd ett gränssnitt i guidestil för att skapa och ändra anslutningar.

Fönster med användargränssnitt för Capital Logic tillsammans med NX Routing som illustrerar direkt utbyte och uppdatering

Konstruktionsprocess för anslutning/komponentdriven ledningsnät

Utnyttja automatisk val i Designcenter CAD. Med hjälp av den importerade ECAD-komponentinformationen kan Designcenter automatiskt välja rätt del från routningsbiblioteket för placering. Korrekt placering mellan komponenter säkerställs av förkonfigurerade routingportar som styr inkoppling och rotation. Skapa robusta spline-banor mellan kontakter och andra komponenter som klämmor. Spline-kurvor är associativa och kan ställas in så att minsta radie inte böjs. När alla kontakter är länkade med banor kommer Designcenter att dirigera kablarna automatiskt längs detta nätverk och skapa buntsolider med rätt volym och massa. Denna anslutningslista med uppdaterade trådlängder kan också skickas till ECAD för vidare analys.

Med parametriska kabeldragningsmodeller kan du enklare hantera konstruktionsändringar, analysera avstånd och störningar och exakt beräkna trådlängder och buntdiametrar.

Inbyggda designregler kontrollerar och upprätthåller standardpraxis och säkerställer anslutning för att minska produktionskostnaderna och monteringsfel. För att snabbt identifiera och korrigera överträdelser kan du kontrollera regler under design eller på begäran.

UI för Designcenter Routing Electrical som visar spline-längdanalys i ledningsnät i fordonsdataset.

Mekanisk-elektrisk konstruktion

Integrera mekaniska och elektriska arbetsflöden med Designcenter och Capital för att möjliggöra sömlöst samarbete och datautbyte mellan designteam, minska fel från manuella dataöverföringar och påskynda produktutvecklingen genom att möjliggöra tidig upptäckt och lösning av designutmaningar.

Effektivisera ditt arbetsflöde med Capital X Panel Designer

Förenkla den traditionellt manuella processen med kabeldragning och trådlängdsuppdateringar genom att ansluta Designcenter (mekanisk CAD) med Capital X Panel Designer (molnbaserad elektrisk CAD). Att integrera dina mekaniska och elektriska designarbetsflöden har aldrig varit enklare inom Capital.