Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför DELTA surface switch and socket program?

DELTA surface switch- och uttagsprogrammet förbättrar elektriska installationer. Säkerställ tillförlitliga strömanslutningar i fuktiga miljöer som garage, tvättstugor, laboratorier eller utomhusområden.

Fuktiga miljöer kan orsaka elektriska risker och du behöver tillförlitligt skydd. DELTA surface switch and socket program löser detta med sin stänksäkra IP44-design. Den robusta konstruktionen skyddar mot fukt och miljöbelastningar för driftsäkerhet och kontinuitet.

Den stänksäkra designen med IP44 skyddar mot vattenstänk för att förhindra elektriska faror. Höljen och höljen av flamskyddad polykarbonat ger slagtålighet och hållbarhet i extrema temperaturer. Denna robusta konstruktion minskar utbytesfrekvensen för att spara tid och underhållskostnader.

Viktiga fördelar

Förbättra säkerheten vid elinstallation

Skydda dina elinstallationer i krävande fuktiga miljöer. Konstruktionen och IP44-klassificeringen minimerar riskerna för att ge ett säkert och pålitligt elsystem.

Fungerar pålitligt under tuffa förhållanden

Lita på komponenter som är utformade för de tuffaste förhållandena som extrem värme och kyla. Den flamskyddande och slagtåliga polykarbonatkonstruktionen ger jämn prestanda och livslängd.

Förenkla installation och underhåll

Installera strömbrytare och uttag säkert och enkelt, även i fuktiga rum. Den enkla designen och de hållbara materialen minskar komplexiteten, vilket möjliggör effektiv installation och minimalt underhåll.

Utvalda funktioner