Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

EasyWOOD drivs av DDX

DDX är ett internationellt företag specialiserat på utveckling av CAD/CAM-programvara för CNC-bearbetningscentra. Sedan 2001 har koncernen tillhandahållit innovativ, pålitlig och lättanvänd programvara till operatörer av trä, sten, glas och kompositmaterial.<br/>De hjälper också mer än 10 000 kunder över hela världen att vinna sina dagliga utmaningar genom att göra det möjligt för dem att uppnå sina produktiva mål och nå högre effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italien). De finns också lokalt med fyra filialer i Tyskland, Spanien, Frankrike och Schweiz. Detta säkerställer konstant assistans på plats kommersiellt, tekniskt och supportmässigt.

Varför Det är CAD/CAM-programvaran för träbearbetningsindustrin.?

EasyWood är CAD/CAM-programvaran skapad för att erbjuda en pålitlig, kostnadseffektiv och användarvänlig lösning för träbearbetningsentusiaster och proffs som söker ett högpresterande och anpassningsbart program för sin CNC-produktion. Denna programvara är den perfekta lösningen för träarbetare, möbeltillverkare, snickare och byggproffs som behöver hållbara, lättanvända träbearbetningsverktyg som förbättrar produktiviteten och hantverket.

Fördelar

  • EasyWood hanterar 3-, 4- och 5-axlig bearbetning med hög precision och effektivitet. Utför även de mest komplexa skärningarna snabbt, minimera manuella fel och förbättra ytkvaliteten. Detta kommer att öka din anläggnings produktivitet och konkurrenskraft i alla träbearbetningsprojekt.
  • Simulera varje operation i 3D och upptäck eventuella kollisioner före bearbetning. Detta hjälper dig att spara tid och material samtidigt som du säkerställer felfria resultat utan fel från första körningen.
  • Importera dina 3D-modeller med ett enda klick. EasyWood känner automatiskt igen geometrier och genererar nödvändiga åtgärder. Minska programmeringstiden och gå direkt till produktion med maximal noggrannhet.

Utvalda funktioner

Case Study

DDX Fallstudie Falegnameria Goldin

Falegnameria Goldin

Falegnameria Goldin grundades på 1970-talet och är ett företag som kombinerar innovation och hantverk. Deras arbete kännetecknas av noggrann uppmärksamhet på ytbehandlingar och noggrant utvalda material.

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

Microsoft® Windows® 10 (begränsat stöd för Windows 7 SP1 och Windows 8)

2 GB RAM

40 GB på hårddisken - 7200 RPM

Internetanslutning krävs för molnbaserad licenshantering

INTEL® Core™ I3 (eller motsvarande) 32- eller 64-bitars processor

Monitor 17 ″ med upplösning på 1280 x 1024