Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

EasyWALL drivs av DDX

DDX är ett internationellt företag specialiserat på utveckling av CAD/CAM-programvara för CNC-bearbetningscentra. Sedan 2001 har koncernen tillhandahållit innovativ, pålitlig och lättanvänd programvara till operatörer av trä, sten, glas och kompositmaterial.<br/>De hjälper också mer än 10 000 kunder över hela världen att vinna sina dagliga utmaningar genom att göra det möjligt för dem att uppnå sina produktiva mål och nå högre effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italien). De finns också lokalt med fyra filialer i Tyskland, Spanien, Frankrike och Schweiz. Detta säkerställer konstant assistans på plats kommersiellt, tekniskt och supportmässigt.

Varför Det är CAD/CAM-programvaran för träväggar och paneler.?

EasyWall är vår CAD/CAM-lösning för design, kapning och montering av träväggar och paneler. Det betjänar träfabriker, paneltillverkare, modulära väggbyggare, prefabricerade bostadsföretag och CNC-butiker som arbetar med panelbaserade strukturer.


EasyWall hanterar utmaningar som optimering av träpanelernas layout tack vare Nesting för att minska avfall och hantera väggramkonstruktion över flerskiktspaneler.

EasyWall från DDX Software Solutions

Fördelar

  • Importera BTL-filer direkt och automatisera komplexa bearbetningsoperationer med ett klick. Spara tid på installationen tack vare EasyWall och minska manuell inmatning. Dessutom kan du enkelt förfina processer manuellt när anpassade justeringar behövs.
  • Designa och montera komplexa väggkonstruktioner med lätthet. EasyWall effektiviserar varje steg, från enskilda delar till heltäckande flerskiktspaneler, förbättrar noggrannheten och påskyndar konstruktionen.
  • Optimera materialanvändningen upp till 30% och minska produktionskostnaderna. EasyWalls kapsling återanvänder automatiskt kvarvarande material, minimerar avfall och maximerar paneleffektiviteten i varje projekt.

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

17″ skärm med 1280x1024 upplösning eller 1920 × 1080 Full HD-upplösning

INTEL® Core™ i3 (eller motsvarande) 32- eller 64-bitars eller INTEL® Core™ i7-processor

Microsoft® Windows® 10 (begränsat stöd för Windows 7 SP1 och Windows 8)

Antingen 2 GB eller 8 GB (eller högre) RAM

Kompatibel med OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX-serien eller AMD Radeon™ RX-serien

40 GB tillgängligt på hårddisken eller på SSD

Internetanslutning krävs för molnbaserad licenshantering