Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

EasySTONE® drivs av DDX

DDX är ett internationellt företag specialiserat på utveckling av CAD/CAM-programvara för CNC-bearbetningscentra. Sedan 2001 har koncernen tillhandahållit innovativ, pålitlig och lättanvänd programvara till operatörer av trä, sten, glas och kompositmaterial.<br/>De hjälper också mer än 10 000 kunder över hela världen att vinna sina dagliga utmaningar genom att göra det möjligt för dem att uppnå sina produktiva mål och nå högre effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italien). De finns också lokalt med fyra filialer i Tyskland, Spanien, Frankrike och Schweiz. Detta säkerställer konstant assistans på plats kommersiellt, tekniskt och supportmässigt.

Varför Det är CAD/CAM-programvaran för optimering av stenbearbetning.?

EasyStone® är en CAD/CAM-lösning byggd för 3-, 4- och 5-axliga CNC-bearbetningscentra som bearbetar natursten, keramik och syntetmaterial.

Det riktar sig till stentillverkare, verkstads-CNC-användare och stenpanelstillverkare som behöver fullständig kontroll från design till maskinkod. Det löser problem som ineffektiv generering av verktygsvägar, materialavfall genom kapsling, hantering av flera maskiner och import av olika filformat.

Fördelar

  • Styr hela din stenbearbetningsprocess från en plattform. Designa i 3D, optimera häckning för att minska avfallet och generera automatiskt exakta CNC-program. Detta hjälper dig att spara tid och säkerställa sömlöst arbetsflöde från koncept till färdig bit.
  • Förena din produktionslinje under en modulär programvara. EasyStone låter dig programmera och övervaka 6-axliga robotar, CNC:er och ledade armar tillsammans. Att effektivisera automatiseringen har aldrig varit enklare. Förbättra noggrannheten och öka produktiviteten i hela anläggningen.
  • Hantera enkelt flera CNC-maskiner eller hela produktionslinjen från ett enda gränssnitt. Synkronisera operationer och dela projekt mellan maskiner för att maximera drifttiden, minska installationstiderna och öka den totala produktionseffektiviteten.

Utvalda funktioner

Case Study

Marmi Senco

Marmi Senco

Marmi Senco (Brescia) är ett företag med en lång historia. Det har specialiserat sig på bearbetning av Botticino marmor. Varje dag väljer företaget EasyStone® och Nesting för sin stenbearbetningsverksamhet.

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

17″ skärm med 1280x1024 upplösning eller 1920 × 1080 Full HD-upplösning

INTEL® Core™ i3 (eller motsvarande) 32- eller 64-bitars eller INTEL® Core™ i7-processor

Microsoft® Windows® 10 (begränsat stöd för Windows 7 SP1 och Windows 8)

Antingen 2 GB eller 8 GB (eller högre) RAM

Kompatibel med OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX-serien eller AMD Radeon™ RX-serien

40 GB tillgängligt på hårddisken eller på SSD

Internetanslutning krävs för molnbaserad licenshantering