Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

EasyJET drivs av DDX

DDX är ett internationellt företag specialiserat på utveckling av CAD/CAM-programvara för CNC-bearbetningscentra. Sedan 2001 har koncernen tillhandahållit innovativ, pålitlig och lättanvänd programvara till operatörer av trä, sten, glas och kompositmaterial.<br/>De hjälper också mer än 10 000 kunder över hela världen att vinna sina dagliga utmaningar genom att göra det möjligt för dem att uppnå sina produktiva mål och nå högre effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italien). De finns också lokalt med fyra filialer i Tyskland, Spanien, Frankrike och Schweiz. Detta säkerställer konstant assistans på plats kommersiellt, tekniskt och supportmässigt.

Varför Det är CAD/CAM-programvaran designad för vattenstrålebearbetning.?

easyJet är en CAD-CAM-lösning utformad för vattenskärning. Det betjänar sten-, glas- och multimaterialtillverkare och butiker med 3-, 4- och 5-axliga vattenstrålemaskiner.


Detta är det perfekta verktyget för att hantera utmaningar inom flermaterialbearbetning. Det effektiviserar produktionsarbetsflöden och hanterar även de mest komplexa importerna, simuleringen och maskinstyrningen i en modulär plattform.

Fördelar

  • Maskinsten med precision. EasyJet säkerställer högkvalitativa, exakta resultat över olika material, så att du kan utöka produktionskapaciteten, anpassa utgångar och leverera konsekventa, professionella ytbehandlingar varje gång.
  • Anpassa easyJet till ditt arbetsflöde med modulär flexibilitet. Lägg till eller ta bort funktioner efter behov, optimera processer och skala din produktion utan ansträngning. Programvaran växer med ditt företag och maximerar effektiviteten.
  • Importera CAD-filer sömlöst i formaten DXF, IGES, STL, PNT och RHINO (3DM). EasyJet påskyndar din produktionscykel genom att göra komplex filhantering enkel och felfri.

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

17″ skärm med 1280x1024 upplösning eller 1920 × 1080 Full HD-upplösning

INTEL® Core™ i3 (eller motsvarande) 32- eller 64-bitars eller INTEL® Core™ i7-processor

Microsoft® Windows® 10 (begränsat stöd för Windows 7 SP1 och Windows 8)

Antingen 2 GB eller 8 GB (eller högre) RAM

Kompatibel med OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX-serien eller AMD Radeon™ RX-serien

40 GB tillgängligt på hårddisken eller på SSD

Internetanslutning krävs för molnbaserad licenshantering